Apps für Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential

  • Übersicht
  • Downloads
  • Haftungsausschluss
  • Kontakt
  • Videos

App für den Austausch von nachhaltigen Kältemitteln

Ein globaler Trend zur nachhaltigen Kälteerzeugung bedeutet, dass bei vielen Kälte- und Klimaanlagen das Kältemittel ausgetauscht werden muss. Mit der Low-GWP App können Servicetechniker leicht feststellen, welcher neue Kältemitteltyp am besten in der Anlage funktioniert und welche Konsequenzen dies für die Einstellung der Überhitzungswärme und die Systemleistung hat, bevor sie mit der Nachrüstung beginnen.

Geben Sie zunächst einfach die Basisinformationen wie Ventiltyp, aktuelles Kältemittel, Betriebsbereich und neues Kältemittel ein.  Die App überprüft, ob Sie ein Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert ausgewählt haben, das gut zu dem bestehenden System passt.

Die Low-GWP App hilft Ihnen, Kälte- und Klimaanlagen vertrauensvoll aufzurüsten und vermeidet teure Schäden durch die Wahl des falschen Kältemittels.

Laden Sie die App jetzt herunter, um einen schnellen und genauen Kältemittelwechsel durchzuführen.

Haftungsausschluss

Das Low-GWP Tool („die Anwendung“) wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.

Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.

Videos

Danfoss Low-GWP Tool – Schritt-für-Schritt-Anleitung im Video

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Kältemittel-Nachrüstung leicht gemacht

Erfahren Sie, wie Sie mit der kostenlosen mobilen App Low-GWP Tool ein Kühlsystem mit einem neuen Kältemittel mit niedrigem Treibhauseffekt nachrüsten können.