Manuelle Ventile
Manuelle Ventile bieten eine zuverlässige On/Off-Regelung für verschiedene Anwendungen. Wählen Sie aus einem großen Bereich an Werkstoffen, Größen und Anschlüssen, um die perfekte Passform für Ihr System zu finden.

25 Jahre, in denen wir die Messlatte höher gelegt haben
Seit mehr als zwei Jahrzehnten erfüllt das SVL-Portfolio die sich ändernden Anforderungen an die Industriekälte – von der Umstellung auf natürliche Kältemittel bis hin zu Anforderungen an höhere Energieeffizienz und höhere Drücke und Temperaturen. Wir blicken auf 25 Jahre technologischer Fortschritte zurück, die das SVL-Portfolio für Kunden auf der ganzen Welt relevant gehalten haben.
Erfahren Sie mehr

Die SVL Flexline™ 52 bar Produktplattform wurde entwickelt, um die Anforderungen an die industrielle Kühlung weltweit zu erfüllen.

Die Produktplattform SVL Flexline™ 65 bar basiert auf der erfolgreichen modularen Standard-SVL-Plattform und richtet sich an den Markt für Industriekälte und Wärmepumpen. Markenzeichen der neuen Reihe sind dieselbe Flexibilität, Einfachheit und Effizienz.
Absperrventile
Die Absperrventile, die Teil der SVL Flexline™-Plattform sind, sind in industrieller Bauweise konzipiert und bieten eine zuverlässige Absperrung in Medium- bis Hochdruck-Systemen. Dank ihres modularen Aufbaus bieten diese Ventile Flexibilität durch die Verwendung eines gemeinsamen Gehäuses für mehrere Funktionen, was die Installation und Wartung einfach und effizient macht. Sie wurden für Hochdruckbedingungen und zukünftige Kältemittel entwickelt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb, hohe Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit bei geringen Emissionen und Lebenszykluskosten.
Manuelle Strangventile
Die Handregelventile von Danfoss bieten eine präzise Regelung für Industriekälteanlagen, einschließlich unterkritischer CO₂- und Wärmepumpenanwendungen. Diese Ventile verfügen über eine modulare Bauweise, die einen einfachen Austausch der Regelfunktion mit anderen Modulen im selben Gehäuse ermöglicht. Mit hoher Zuverlässigkeit, reibungslosem Betrieb und Kompatibilität mit zukünftigen Kältemitteln bieten diese Ventile eine effiziente, zuverlässige Leistung und vereinfachen gleichzeitig Wartung und Installation.
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
Rückschlagventile
Rückschlagventile für die Industriekälte, sichern den einseitigen Durchfluss von Kältemitteln, verhindern Rückfluss und schützen Systemkomponenten. Diese Ventile sind auf Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt, einschließlich Anwendungen mit CO₂ und Ammoniak. Ihre robuste Bauweise in Kombination mit einfacher Installation und Wartung machen sie zu einer entscheidenden Komponente bei der Optimierung der Leistung von Kältesystemen. Diese Ventile bieten Flexibilität und Langlebigkeit und eignen sich für einen großen Bereich von Hochdruck-Kälteanwendungen.
Schmutzfilter
Die Siebe sind so konstruiert, dass sie Kältesysteme schützen, indem sie Schmutz und Verunreinigungen herausfiltern, eine optimale Leistung gewährleisten und Schäden an kritischen Komponenten verhindern. Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen, die Flexibilität mit gemeinsamem Gehäuse für mehrere Funktionen bieten. Sie eignen sich für Hochdrucksysteme und sind einfach zu installieren und zu warten, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert werden.