Flexibles Servoantriebskonzept
Sie planen gerade ein neues Maschinenkonzept? Sie möchten Maschinen intelligenter bauen, für mehr Flexibilität und höhere Performance? Und Sie benötigen spezielle Motoren mit höchster Präzision? Dann sind Sie vielleicht auf der Suche nach einer modularen und vielseitigen Servoantriebslösung, die zu Ihrem Unternehmen passt.
Sehen Sie sich das auf die Anforderungen der Maschinenarchitektur von morgen ausgelegte VLT® FlexMotion™ an. Seine modulare Plattform bietet Ihnen ein System, das in der Lage ist, eine Vielzahl von Maschinenkonzepten auf der Grundlage von drei Servo-Produktlinien zu erstellen:
Flexibilität und Modularität bestimmen die Maschinenarchitektur von morgen
Kombinieren und skalieren Sie die zentralen und dezentralen Frequenzumrichter, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. So erreichen Sie maximale Flexibilität bei der Maschinenauslegung und Systemintegration. Eine offene Systemarchitektur sorgt für uneingeschränkte Flexibilität und ermöglicht die einfache Integration mit der von Ihnen bevorzugten SPS sowie den Motoren Ihrer Wahl. Dank zahlreicher Erleichterungen bei der schnellen Installation, Inbetriebnahme und Wartung sparen Sie Zeit und Kosten. All dies sichert einen absolut zuverlässigen Betrieb – selbst unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen.
Das VLT® FlexMotion™-Portfolio hilft Ihnen, den Individualisierungsgrad und die Präzision zu verbessern und mit geringeren Investitionen höhere Erträge zu erwirtschaften. Seien Sie smart. Entwickeln Sie bereits heute die Maschinen für die Anforderungen von morgen. Wählen Sie Danfoss als Ihren kompetenten Partner.

VLT® FlexMotion™ Selection Guide (Auswahlleitfaden)
Der VLT® FlexMotion™ Selection Guide erläutert das modulare Servoantriebskonzept und die Details zu den einzelnen Modulen.
Weitere Informationen
Ultimative Unabhängigkeit – Flexibles System für modulare Maschinen
Anpassungsfähig für Erweiterungen: Skalierbar
Erstellen Sie das Servosystem genau so, wie es die Maschinenarchitektur erfordert. Kombinieren Sie zentrale Module (MSD) mit Standard-Servo-PM- oder ACM-Motoren, dezentralen Servoantrieben (DSD) oder sogar Motoren mit integrierten Servoantrieben (ISD) – um den Platzbedarf im Schaltschrank zu minimieren, die Kabellänge zu reduzieren und Installationszeit zu sparen. Das Ergebnis sind maximale Performance, Präzision und Modularität.

Freie Wahl der bevorzugten SPS: Offene Plattform
Dank der einzigartigen offenen Systemarchitektur sind die Produkte des VLT® FlexMotion™-Portfolios mit den verbreitetsten Echtzeit-Ethernet-Feldbussen wie PROFINET, POWERLINK und EtherCAT kompatibel. Natürlich können Sie auch Master-Steuerungen von Drittanbietern verwenden.
Sie können weitere in der Maschine montierte Feldbus-Geräte direkt an die fortschrittlichen dezentralen Antriebe anschließen. Sie können auch Master-Antriebe unter Einsatz von nach IEC 61131-3 PLCopen zertifizierten Motion-Libraries programmieren, wodurch sich das System noch flexibler und einfacher in verschiedene Technologieumgebungen integrieren lässt.

Sicherheit geht vor!
Verwenden Sie für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit die Werksoption VLT® FlexSafety™. Stufe SIL3 (IEC 61508), PLe/CAT3 (ISO 13849) ist für PROFIsafe und FSoE über Feldbus erzielbar. Das Angebot umfasst STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI, SDI, SCA, SSM, SBC, SBT.
Optional ermöglichen zwei sichere DI (Zweikanal-Digitaleingänge) und zwei sichere DO (Zweikanal-Digitalausgänge) den Zugriff auf mehrere Funktionen unabhängig vom Feldbus.

Sparen Sie Zeit: Schnelle und ausfallsichere Installation
Dank innovativer Hardware-Features können Sie dieses System im Handumdrehen einbauen. Profitieren Sie von einfacher Montage und ausfallsicherer Installation dank des einzigartigen Click-and-Lock-Konzepts.
Sparen Sie Zeit, da keine Drähte oder Sammelschienen zum Anschluss des DC-Zwischenkreises oder der Steuerspannung erforderlich sind.

Sparen Sie Zeit: Rationelle Verdrahtung
Durch die Dezentralisierung der Frequenzumrichter werden weniger Kabel benötigt.
Ein einziges Hybridkabel führt die DC-Netzteil-, Hilfsstromversorgungs-, STO- und Echtzeit-Ethernet-Signale zu den dezentralen Servoantrieben, die in Reihe geschaltet sind.
Das Plug and Twist-Verkabelungskonzept gewährleistet schnelle und fehlerfreie Installation, und die rationelle Verkabelungsinfrastruktur eliminiert den Bedarf an zusätzlicher Hardware wie separaten Rückführungskabeln oder Verteilerboxen.

Schützen Sie Ihren guten Namen: Zuverlässige Performance
Sie profitieren von optimaler Verfügbarkeit, geringeren Wartungskosten und reduziertem Ersatzteilbestand, wenn Sie Ihre Servosteuerung basierend auf VLT® FlexMotionTM aufbauen.
Eine völlig glatte und leicht zu reinigende Oberfläche ohne Kühlrippen oder Lüfter macht die Decentral Drives hygienisch zuverlässig und chemikalienbeständig.
Egal welches System Sie bauen wollen – das Ergebnis überzeugt stets mit unkomplizierter Zuverlässigkeit und maximaler Betriebszeit.