Profitieren Sie von lohnenden Energieeinsparungen basierend auf Efficiency First, Teillastüberlegungen und dem Einfluss von Frequenzumrichtern. Dieser Artikel behandelt auch Anreize des Gesetzgebers.

Antriebe sind heute mehr als einfache Frequenzregler. Die integrierte zustandsabhängige Überwachung ermöglicht neue Wege der Durchführung von Wartungsarbeiten, wie z. B. die zustandsabhängige Wartung.

Energiesparen, aber nicht um jeden Preis. Die besten Möglichkeiten für Investitionen in die Energieeffizienz ergeben sich aus dem Einsatz von Frequenzumrichtern in verschiedenen Kontexten.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von individueller Motor- und Frequenzumrichterwahl, die für maximale Leistung optimiert sind, im Vergleich zu vorgefertigten Standardpaketen. Neben der Effizienzklasse beeinflussen viele weitere Faktoren die beste Wahl.

Frequenzumrichter, auch z. B. als Antriebe mit variabler Drehzahl, Drehstromantriebe usw. bezeichnet, werden immer wichtiger, um den Energieverbrauch zu senken und die Leistung von Prozessen zu optimieren.
Die Grundlagen der Frequenzumrichtertechnologie bleiben unverändert, gleichzeitig ändern sich aber viele Elemente in rasanter Geschwindigkeit. Die heutigen Produkte enthalten zunehmend Software, die neue Funktionen bietet und es ermöglicht, dass Frequenzumrichter im System weiter an Bedeutung gewinnen.
Mit der Erstellung dieses Handbuchs möchten wir Sie auf dem Laufenden halten und Sie über alles Wissenswerte über Frequenzumrichter informieren.

Diese Präsentation behandelt unter anderem die Vorteile von Drehzahlregelung und effizienten Motortechnologien in Verbindung mit Frequenzumrichtersteuerung. Außerdem werden die Eigenschaften und Funktionen von Frequenzumrichtern erläutert, die Ihnen helfen, intelligente Einsparungen zu erzielen. Die Präsentation schließt mit einem konkreten Beispiel für Frequenzumrichter im Einsatz in einer Kläranlage und zeigt, wo und wie sich der Prozess optimieren lässt und welche intelligenten Einsparungen sich realisieren lassen.

Um die IMO-Emissionsziele einzuhalten, können Schiffseigner und -betreiber Motoren und Kraftstoffe verbessern oder alternative Antriebssysteme wie Hybridtechnologien einsetzen, die Energiespeicherung integrieren. Erfahren Sie, wie Danfoss helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern.