Relevante Vorschriften und Standards bezüglich der Energieeffizienz werden weltweit sukzessive verschärft. Die Ökodesign-Richtlinie ist der gesetzliche Rahmen, der derzeit Anforderungen an alle energieverbrauchsrelevanten Produkte im Haushalts-, Handels- und Industriesektor in der gesamten Europäischen Union festlegt. Ziel ist es, dass die Hersteller Energieverbrauch und Umweltbelastung ihrer Produkte senken, indem sie Mindeststandards für die Energieeffizienz einführen. Diese Anforderungen wurden schrittweise verschärft.
Motoren, Frequenzumrichter und Antriebssysteme werden nach ihrer Energieeffizienz klassifiziert. Seit Januar 2015 ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass neue IE2-Motoren für den Betrieb in Europa zwingend einen Frequenzumrichter benötigen. Ab Juli 2021 beträgt die Mindestanforderung für den Motorwirkungsgrad IE3, und ab Juli 2023 beträgt die Mindestanforderung für Motoren im Bereich 75-200 kW IE4. Für Frequenzumrichter beträgt die Mindestanforderung ab Juli 2021 IE2. Die Norm IEC 61800-9-2 definiert die IE-Klassen für Frequenzumrichter sowie die IES-Klassen für Antriebssysteme (Power Drive System - Motor und Frequenzumrichter kombiniert).
Danfoss-Frequenzumrichter erfüllen bereits die strengsten Anforderungen der Norm IEC 61800-9 für Energieeffizienz und sind als IE2 klassifiziert.
Das MyDrive® ecoSmart ™ Online-Tool erleichtert die Berechnung von IE- und IES-Klassen gemäß der Norm IEC 61800-9-2
Sie können Danfoss ecoSmart™ für Folgendes nutzen:
- Nachschlagen der Standard-Teilverlustdaten für Frequenzumrichter von Danfoss
- Erfassen anwendungsspezifischer Teillastpunkte
- Berechnen der IE-Klasse und Teillastdaten für einen Frequenzumrichter
- Berechnen der IES-Klasse für eine Kombination aus Asynchronmotor und Frequenzumrichter
- Erstellen von Berichten über Teillastverlustdaten und IE- oder IES-Effizienzklassen
- Exportieren der Teillastdaten, um sie in Ihr System zu übertragen
Weiterführende Informationen
ZVEI-Tool zur Effizienzberechnung
Finden Sie hier den Link zum Tool sowie Daten zu Danfoss-Produkten
ZVEI-Berechnungs-Tool
Daten zum VLT Midi Drive FC 280 (Excel-Liste)
Verlustwerte für den VLT® Midi Drive FC 280
Daten zum Danfoss VACON 100 (Excel-Sheet)
Verlustwerte für den Danfoss VACON® 100