Wir setzen digitale Technologie ein, um zu gewährleisten, dass qualitativ hochwertige und zuverlässige Frequenzumrichter schnell geliefert werden
Unsere digitale Fabrik ist Ihre Garantie für schnell lieferbare, qualitativ hochwertige und zuverlässige Frequenzumrichter.
Industrie 4.0, die oft als die vierte industrielle Revolution bezeichnet wird, steht für die Kombination von Industrie mit der Internet-der-Dinge-Technologie. Es handelt sich um einen modernen Ansatz zur Erzielung von Ergebnissen, indem die Fortschritte genutzt werden, die im vergangenen Jahrzehnt in der digitalen Technologie gemacht wurden.
Die digitale Herstellung oder die „intelligente Fabrik“ sind fundamental mit Industrie 4.0 verknüpft. Durch den Zugriff auf größere Mengen detaillierter Daten und durch neue Kommunikationstechnologien zwischen Systemen und Bedienern sind intelligente Fabriken in der Lage, der Produktionslinie und der Lieferkette zu einem höheren Automations- und Digitalisierungsgrad zu verhelfen. Die industrielle Herstellung in einer Industrie 4.0 Umgebung ermöglicht die schnellere Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen, kundenspezifischen Produkten.

Bei Danfoss Drives ist Industrie 4.0 bereits ein täglicher Begleiter, der unseren Betrieb prägt und zur Integration auf sämtlichen Ebenen der Kundeninstallationen bereit ist. Unser intelligentes, automatisiertes Herstellungssystem ist in der Lage, im Rahmen einer flexiblen Umgebung für die Massenfertigung Millionen von hochspezialisierten Frequenzumrichtern zu fertigen.
Unsere Herstellungsprozesse werden von IT angetrieben. Von der Montage der Leiterplatte, über das Löten bis hin zur mechanischen Montage und Prüfung werden sämtliche Prozesse von fortschrittlicher Produktionssoftware und modernsten Geräten überwacht. Die Produkte und das Fertigungsmanagementsystem kommunizieren miteinander, um eine optimale Effizienz zu erreichen.
Während der Montage des Frequenzumrichters fordert das System die Erstellung eines Produkthandbuchs mit dem Inhalt und in der Sprache an, die den individuellen Spezifikationen der Frequenzumrichterkonfiguration entspricht. Dieses spezielle Handbuch wird ausgedruckt und in die Verpackung eingelegt.
Industrielles-Internet-der-Dinge-Plattform in Kombination mit einer 3D-Werks-Visualisierung
Verbindet Menschen, Prozesse und Geräte
- Vollständig intelligent verbundenes Unternehmen
- Echtzeit-Erstellung und -Visualisierung von Fakten
- Echtzeit-Steuerung aller Prozesse in der Lieferkette
- Ermöglicht neue cyberphysikalische Systeme und Beziehungen
- Schnelle Antwortzeit
- Verbessert Produktivität und Zuverlässigkeit von Produktionslinien
Umfassende Tests gewährleisten Qualität und Zuverlässigkeit
Die hohe Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit unserer Frequenzumrichter wird durch umfassendes und vollautomatisches Testen sämtlicher Danfoss-Frequenzumrichter vor Verlassen des Werks garantiert.
Während der Herstellung umfassen unsere Testmethoden folgende Elemente:
- Zuverlässigkeitsprüfung, die eine Temperatur- und Feuchtigkeitsanalyse umfasst, um herauszufinden, wie Produkte durch Schwankungen bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden.
- Funktionsprüfung, die Prüftische und automatisierte Software-Tests verwendet
- Umfassende Zulassungsprüfungen, die Highly Accelerated Life Testing (HALT) und omni-axiale (6 Achsen) regellose Schwingungsprüfungen in Kombination mit Temperaturwechselprüfungen beinhalten. Durch die HALT-Prüfung wird die Robustheit von Produkten festgestellt, und es werden große Spielräume für die voraussichtlichen Verwendungsbedingungen festgelegt. Durch auf Teilsystemebene durchgeführte Prüfungen werden die Grenzen des Designs ermittelt und Schwachstellen identifiziert.
- Durch EMV-Prüfungen kann Danfoss Frequenzumrichter mit optimaler EMV und integrierten Oberschwingungsfiltern liefern, um so eine ideale EMV-Umgebung zu schaffen. Dies reduziert die Belastung der Netzversorgung durch Netzrückwirkungen über die gesamte Lebensdauer eines Systems.
- 100 % werkseitige Lastprüfung gewährleistet hohe Zuverlässigkeit
Wir konzentrieren uns auch auf eine frühe Einbindung der Nutzer und Feldversuche vor der endgültigen Produktfreigabe.
IIOT-Plattform für Echtzeit-Werks-Status und zur Vernetzung von Menschen, Prozessen und Geräten
IIOT-Plattform für Echtzeit-Werks-Status und zur Vernetzung von Menschen, Prozessen und Geräten
Wussten Sie es?
Sprachinteraktive Datenbrillen und Augmented Reality
Dies ermöglicht Online-Schulung von Mitarbeitern, steigert die Qualität und verbessert die Möglichkeiten zur Fernwartung.
Autonome Fahrzeuge für Innenräume
Sie ermöglichen eine vernetzte Produktion mit Echtzeit-Nachverfolgung von einzelnen Teilen und deren Anlieferung. Zudem gewährleisten sie eine effektive Lieferung von Komponenten in schwierigen Umgebungen.
Fortschrittliche Robotertechnik
Dies gewährleistet gesteigerte Qualität und höhere Produktivität. Außerdem erzeugen sie eine gesunde Arbeitsumgebung, indem sie Bedienern bei schweren und sich wiederholenden Aufgaben helfen.