Effizienzoptimierung für Wärmesysteme aller Größenordnungen
Auf der SHK+E 2026 (17. bis 20. März in Essen) dreht sich bei Danfoss alles um Schlüsselkomponenten zur Effizienzoptimierung von Wärmesystemen – von der Heizung im EFH bis zum Fernwärmeverbundnetz. Der Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf Energieeinsparung und CO2-Reduktion durch digitale Systemsteuerungen und einen hochpräzisen hydraulischen Abgleich. Interessenten finden Danfoss in Halle 3, Stand 3C15.
Wohnbau: Effizienzoptimierter Heizbetrieb mit hohem Komfort
Im Wohnbaubereich fokussiert sich Danfoss auf netzwerkfähige Smart-Heating-Lösungen für Wandheizkörper- und Fußbodenheizungssysteme sowie Strang- und Thermostatventile für einen dynamischen hydraulischen Abgleich gemäß den EPBD-Standards für Gebäudeenergieeffizienzklasse A. Diese Systembausteine ermöglichen im Verbund einen effizienzoptimierten, Smart-Home-kompatiblen Heizbetrieb mit deutlichen Energieeinsparungen. Für die optimale Wärmeversorgung in Mehrfamilienhäusern stellt Danfoss Wohnungsstationen für Neubau- und Sanierungsprojekte sowie Module für die elektrische Trinkwassernacherwärmung vor. Als leistungsstarke und kosteneffiziente Lösung für den Austausch veralteter Thermostatköpfe werden selbsttätige Drehregler mit höchster Regelgenauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit gezeigt. Außerdem können sich Standbesucher über die kostenfreie DanBasic Software informieren, die in Ein- und Mehrfamilienhäusern eine uneingeschränkt GEG-konforme Berechnung des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B ermöglicht.
Zweckbau: Bedarfsoptimierte Hydraulik für Heiz- und Kühlbetrieb
Für die Umsetzung eines präzisen dynamischen hydraulischen Abgleichs im Zweckbau präsentiert Danfoss eine digital steuerbare HVAC-Systemlösung. Sie besteht aus druckunabhängigen Regelventilen (PICV) mit intelligenten Stellantrieben sowie motorbetriebenen 6-Wege-Umschaltventilen für den Wechsel zwischen Heiz- und Kühlbetrieb und kann via BACnet MS/TP oder Modbus RTU in die Gebäudeleittechnik integriert werden. Die Hydraulik der Heiz- und Kühlkreisläufe von Nichtwohngebäuden lässt sich dadurch stets punktgenau bedarfsgerecht anpassen, was einen weit überdurchschnittlich energieeffizienten Systembetrieb ermöglicht.
Fernwärme: KI-basierte Netzsteuerung und effiziente Wärmeübergabe
Im Bereich Fernwärme stellt Danfoss seine Leanheat Software Suite vor. Sie ermöglicht die KI-gestützte Konzeption, Überwachung und Regelung von Fernwärmesystemen in Echtzeit – einschließlich einer prognosebasierten Heizwärmeerzeugungsplanung und der Ermittlung des individuellen Wärmebedarfs angeschlossener Gebäude. Ebenfalls mit an Bord sind intelligente Volumenstrom- und Differenzdruckregler für einen präzisen hydraulischen Abgleich und hohe Durchflussstabilität in Fernwärme- und Fernwärmeverbundnetzen. Als Schnittstellenlösungen für die effiziente und verlustarme Fernwärmeübertragung an Gebäudeheizsysteme werden Haus- und Übergabestationen mit hocheffizienten Plattenwärmetauschern und hoher Wärmeübertragungsleistung gezeigt.
Einblicke in über 90 Jahre Danfoss
Ergänzend zu seinen aktuellen Lösungen bietet Danfoss am Messestand spannende Einblicke in über 90 Jahre Unternehmens- und Innovationsgeschichte – von der Erfindung des weltweit ersten Heizkörperthermostats im Jahr 1943 durch Firmengründer Mads Clausen bis hin zu heutigen intelligenten, vernetzten hydraulischen Systemen. Abgerundet wird der Messeauftritt durch ein Gewinnspiel mit Bezug zur Unternehmenshistorie sowie Informationen zum Danfoss Podcast „HeizungsTuner“. Weitere Informationen zum Messeauftritt von Danfoss auf der SHK+E 2026 sowie kostenfreie Tageskarten stellt das Unternehmen Kunden und Interessierten hier zur Verfügung.