Danfoss erweitert sein EXO– Extended Oil-Free-Programm mit dem Start der OFB-Reihe, einem neu entwickelten dichten, ölfreien Kugelventil, das für ölfreie Wasserkühlsätze und Wärmepumpen mit Turbocor®-Verdichtern entwickelt wurde. Als Serviceventil und Anti-Kältemittel-Flüssigkeitsmigrationsventil (wenn motorisiert) auf der Saugseite bringt OFB effizient ein neues Maß an Schutz für ölfreie Systeme– was es besonders wertvoll macht, wenn es in anspruchsvollen Anwendungen wie Rechenzentren und fortschrittlichen HVAC-Installationen installiert wird.
Das OFB wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit auf der Saugseite zu erhöhen, und bietet eine funktionale Drei-in-Eins-Bauweise, die einen reibungslosen Saugkonusübergang, ein dichtes Absperrventil und volle Motorisierungsfähigkeit kombiniert. Der glatte Saugkonus gewährleistet eine ausgezeichnete Eintritts-Durchflussqualität mit vernachlässigbarem Druckabfall, während das dichte motorisierte Kugelventil die Migration des Kältemittels verhindert– bei Stillstands- und Anlaufbedingungen– und einen sicheren Service für das System gewährleistet.
Die neue OFB-Reihe ist als vollständig modulare Baureihe gebaut und kompatibel mit allen Danfoss Turbocor® TGx- und TTx-Verdichtern. Mit 12 anflanschenden Eintritts-Optionen (3", 4" und 5") passt das Ventil problemlos in neue und bestehende Systeme und unterstützt mehrere globale Anschluss-Standards wie ANSI, ASTM, DIN und EN. Ihre robuste Bauweise hält Arbeitstemperaturen im Bereich von -40°C bis +100°C stand und gewährleistet zuverlässige Leistung in verschiedenen Klimazonen und Anwendungen.
OFB ist die letzte Innovation zum Hinzufügen zum erweiterten ölfreien Programm von Danfoss. Mit der Einleitung der neuen OFC-Modelle, der Markteinführung von schnell ansprechenden PTS-Stellventilen, hebt Danfoss die Messlatte für neue Maßstäbe bei Zuverlässigkeit und Energieeffizienz, die für Datenzentren von entscheidender Bedeutung sind, in denen ölfreie Technologie weit verbreitet ist.
Zur Komplettierung des Systems wird der OFB mit vier kompakten elektrischen MQT-Antrieben mit schneller 10-Sekunden-Ansprechzeit und bürstenloser Motortechnologie angeboten. Ein verstärktes Schaftdichtungssystem mit starken Führungslagern und oben montierter Führung verhindert Fehlausrichtung und reduziert den Verschleiß auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Dank des geringen Losbrechmoments des Ventils kann OFB mit kleinen, hocheffizienten Antrieben kombiniert werden, die eine geringe mechanische Belastung der Baugruppe ausüben. Die komplette Ventil-Stellantrieb-Kombination ist auf 100.000 Zyklen langlebig getestet und gewährleistet so einen langlebigen und zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer des Systems.