Das neue ETS 5T basiert auf dem leistungsstarken ETS 5M-Ventil und bietet ein zuverlässiges, robustes Ventil in kompakter Größe. Das Unternehmen führt auch eine verbesserte Version seines erfolgreichen ETS 5M Ventils ein, die ein noch breiteres Anwendungsspektrum abdeckt.
Das ETS 5T ist die letzte Stufe der kontinuierlichen Bemühungen von Danfoss zur Unterstützung der Kältemittelwende und bietet HVAC&R Fachleuten die größtmögliche Auswahl bei der Bauweise von CO2 -basierten Kältesystemen.
CO2 -Kältesysteme stehen seit über 15 Jahren im Fokus. In dieser Zeit haben wir gesehen, wie Lebensmitteleinzelhändler dieses natürliche Kältemittel als attraktive Alternative zu FKWs angenommen haben, wobei bis zu 10.000 Supermärkte jedes Jahr auf CO2 -Kältesysteme umstellen. Und mit dieser neuen Ergänzung unseres Portfolios an elektrischen Expansionsventilen unterstützen wir ein noch breiteres Spektrum an CO2 -Systemen, von kleinen Transporteinheiten bis hin zu großen transkritischen Anlagen.
Ein kompaktes Ventil für einen großen Bereich von Anwendungen
Das ETS 5T verfügt über die gleiche kompakte Bauweise wie das ETS 5M von Danfoss, das kleinste elektronische Expansionsventil (EEV) auf dem Markt. Die 5T-Version ist für CO2-Anwendungen von 4 bis 19 kW ausgelegt, hat einen maximalen Betriebsüberdruck (MWP) von 140 bar und eine maximale Betriebsdruck-Differenz (MOPD) von 120 bar für transkritische CO2-Systeme. Er unterstützt einen Kältemitteltemperaturbereich von -40 bis 80 Celsius und einen Umgebungstemperaturbereich von -40 bis 80 Celsius. Das ETS 5T unterstützt auch bidirektionalen Durchfluss und arbeitet mit voller Leistung in normaler und umgekehrter Durchflussrichtung.
Diese Ausstattung macht das ETS 5T für einen großen Bereich von Anwendungen geeignet.
Neben der bereits erwähnten Expansion im Lebensmitteleinzelhandel und in Kühlräumen sehen wir auch CO2 als Kältemittel in Anwendungen mit geringerer Kapazität, und in diesen Systemen ergänzt es den derzeitigen Einsatz von pulsweitenmodulierenden Ventilen (PWM) wie dem AKVP. Mit dem ETS 5T erhalten Sie ein Expansionsventil mit der kleinsten Größe auf dem Markt, was es zur idealen Wahl für Transport-Klimatechnik, Verflüssigungssätze und Displays sowie für reversible Systeme macht.
Erweitertes ETS 5M, gut geeignet für Anwendungen mit geringerer Kapazität
Danfoss hat auch sein bestehendes ETS 5M-Ventil verbessert, um HVAC&R-Fachleuten mehr Flexibilität bei der Bauweise von Systemen zu bieten.
Das Hinzufügen einer bipolaren Spulenverlängerung bietet das höhere Leistungsniveau als eine unipolare Spule bei gleichem Strom. Die neue Spule hat einen geringeren Wärmeverlust, was die Lebensdauer des Ventils verlängert, und ist kompatibel mit unseren EKF- und EKE 100-Stufenventil-SS-Reglern und -Treibern.
Das erweiterte Ventil unterstützt einen max. Arbeitsdruck (MWP) von bis zu 49 bar, einen MOPD von bis zu 42 bar in beiden Durchflussrichtungen und einen Temperaturbereich von -40 bis 80 Celsius. Sie ist außerdem korrosions- und vibrationsbeständig und somit auch für raue Umgebungen geeignet.
Mit seiner kompakten Form und der großen Auswahl an Düsengrößen kann das verbesserte ETS 5M auch mit kleineren Systemen arbeiten.
Das 5M-Ventil ist jetzt mit 0,8- und 1,0-Düsen erhältlich, die sich ideal für Wohnungswärmepumpen, Kühlräume und Transportkühlung eignen.
Die neue Version des ETS 5M eignet sich für A1-, A2- und A3-Kältemittelanwendungen und wird voraussichtlich bis Ende 2025 die UL-Zertifizierung erreichen.
Gewährleistung von Zuverlässigkeit und niedrigen Betriebskosten
Gemeinsam für beide Ventile war der Wunsch von Danfoss, ein zuverlässiges, vielseitiges Ventil zu entwickeln, das Kunden schnell und einfach installieren konnten.
Beide Ventile sind mit der Clip & Turn-Ausstattung ausgestattet, die eine einfache Montage ermöglicht. Der Anschluss hat eine Bimetall-Bauweise, sodass Installateure während der Installation keine Kühlung des Ventilgehäuses benötigen. Und Sie erhalten eine einfachere System-Bauweise mit geringeren Betriebskosten, da die Ventile einen hohen MOPD in beide Richtungen bieten.
Unterstützung von HVAC&R-Fachleuten bei der Umstellung auf neue Kältemittel
Laut Mark Sever sind diese Erweiterungen des Portfolios an elektrischen Expansionsventilen von Danfoss zusammen mit dem übrigen breiten Portfolio an Filtertrocknern, Kugelventilen, Regel- und Magnetventile, Ventiltreiber, Regler, Verdichter, Frequenzumrichter und andere anwendungsbezogene Produkte von Danfoss zeigen das anhaltende Engagement des Unternehmens, die Kälteindustrie bei der Umstellung auf Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial zu unterstützen.
Unsere Kunden wünschen sich zuverlässige Produkte, die einfach zu installieren sind und die Branchenvorschriften, einschließlich der Anforderungen an natürliche Kältemittel, erfüllen. Mit unserem neuen CO2 -kompatiblen Ventil ETS 5T und dem aktualisierten ETS 5M bieten wir flexible Ventile, die sich ideal für Klimatechnik- und Kälteanlagen eignen, bei denen Zuverlässigkeit, Leistung und Größe der Komponenten oberste Priorität haben.
Weitere Informationen zu den elektrischen Expansionsventilen finden Sie in der EEV-Broschüre und im Product Store.
Verwandte Produkte

Bei ETS handelt es sich um eine Baureihe elektrischer Expansionsventile für präzise Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern für Klima- und Kälteanwendungen. Der Ventilkolben und das lineare Positionsdesign sind voll ausgewogen und sorgen sowohl für eine Bi-Flow-Funktion als auch für eine magnetisch dichtende Absperrfunktion in beiden Fließrichtungen. Die ETS-Ventile sind mit elektronischen Regelungslösungen von Danfoss und anderen Herstellern kompatibel.