Im Herbst wird Danfoss einen neuen, leistungsstarken Regler vorstellen, der neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Systemintegration für Plug-in- und Remote-TXV-Displays zur Kühlung setzt.
Der AK-CC25 wurde entwickelt, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und bietet eine erstklassige Anwendungsabdeckung, ein modernes Benutzererlebnis mit integrierter Bluetooth®-Konnektivität und fortschrittliche Funktionen, die eine hohe Energieeffizienz und verbesserte Lebensmittelsicherheit unterstützen.
Der neue Regler stellt einen großen Fortschritt in der Gehäuseregler-Regelung dar - er vereint umfassende Flexibilität, intelligente Systemintegration und robuste Leistung in einer einzigen, zukunftssicheren Plattform.
Ein Blick in die Zukunft:
Der Kühlstellenregler AK-CC25 stellt eine bedeutende Stufe in der Kühlstellenregelungstechnologie dar und bietet die Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Integrationsmöglichkeiten, die von heutigen gewerblichen Kühlsystemen gefordert werden.
Nicht verpassen– der AK-CC25 erscheint im Herbst. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Danfoss-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.
Danfoss bietet eine große Auswahl an Kühlstellenreglern mit thermostatischen oder elektrischen Expansionsventilen.