借助丹佛斯的 Flex-Steer™ 线控技术,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的转向输入设备(如手柄或电子方向盘)来替换传统方向盘。
播放视频
自动防错转向是行走机器的一项关键要求。 我们在智能转向子系统的设计中集成了安全功能,因此您可轻松实现这一点。 线控转向技术可以让您重新思考操作平台的设计, 大大提高驾驶室和车辆设计的灵活性。 Flex-Steer™ 子系统适用于新车辆开发和现有车辆改造等许多不同应用。 Flex-Steer™ 线控转向技术还可以设计灵活的操作平台,例如沥青压实机上所用的操作平台旋转了 180˚。
Flex-Steer™ 可以控制操作人员的输入,将其处理为正确的命令信号,还可自定义各级操作体验。 让每位操作人员都能获得最高生产效率。 没有经验的操作人员往往会选择快速夸张的手柄运动。 在这种情况下,常规控制可能会导致停转或不稳定的非生产性机器行为。 您可以与我们全球应用开发中心的工程师合作,开发线控转向控制。 这可以将新手操作人员的输入处理为正确的命令信号。 因此,哪怕输入的转向运动过快过远,也会产生更平稳、更高效的结果。
OEM
操作人员
路感不佳的原因是没有转向柱。 这通常会严重影响驾驶员的方向意图。 现在,这已由反馈驱动器重建。 通过我们的模块化产品架构,您可以获得可升级的系统,并可灵活搭配各种应用。 借助自动防错线控转向技术,安全审批流程也变得更加轻松。 丹佛斯的所有安全电液转向系统均通过了功能安全认证。 这意味着,您的车辆可以更快上市, 成功与对手竞争,完成其使命。
丹佛斯转向子系统解决方案综合概述,其中包含对关键应用的深刻见解。
了解转向产品组合电子书
即将推出...
使用全套信息和工具,丹佛斯可帮助您设计和配置电液转向系统。
访问我们的知识中心
用于线控转向系统的电液转向阀。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 具有快速转向、自动导航 (GPS) 和全轮转向的应用。 手柄和电子方向盘接口。
用于线控转向系统、具有被动力反馈的电子方向盘输入设备。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 提高操作舒适性,更符合人体工程学。 可变转向比和平稳的转向感。
用于线控转向系统的手柄输入设备。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 提高操作舒适性,更符合人体工程学。 手柄可采用单轴和双轴配置,并有多个机械和电气接口选项。
这些传感器能够检测从 ±15° 到 360° 的角度,例如踏板加速器、前或后转向、悬挂位置或座舱旋转。
我们的 PLUS+1® 可编程显示器提供了多种选件。 选件包括即插即用型设备到带有外置摄像头的定制化操作界面。
FENDT 推出了第一款配备了 IDEALDrive 的联合收割机--在这台设备上您可以通过手柄而非传统方向盘实现车辆转向。
随着更多商用转向输入设备的出现,包括迷你方向盘和手柄,换用新方法日益流行。 我们与客户多次讨论了当前流行的转向解决方案。 例如,手柄转向在人体工程学方面的优势不言而喻,但我们无从证明。