我们依靠机器和操作人员来完成一些重要的工作。 控制这些机器对提高生产效率、维持安全的工作条件至关重要。
在丹佛斯专家的协助下,您可以实施合适的液压转向或电液转向解决方案。 这将帮助您自信地控制机器。
播放视频
在为您的行走机器选择最佳转向系统时,您的应用必须考虑高速度、精准度、低噪音等要求,以及全面的安全性。 我们已有 50多年的转向开发经验,可以预测客户对创新型转向解决方案的需求。 它们适用于农业、建筑、物料搬运、道路建设和其他应用类型。
出色的转向性能对实现最高生产效率、保障现场操作舒适性至关重要。 我们根据您的特定应用,量身定制转向系统。 让转向系统尽可能紧凑,以便平整地安装至您的机器中。 整体使用坚固耐用的优质元件,将生命周期成本降至最低。 从最简单的低成本液压单元到最先进的电液转向解决方案,我们的产品组合可以满足几乎所有技术规格要求。
丹佛斯转向子系统解决方案综合概述,其中包含对关键应用的深刻见解。
了解转向产品组合电子书
有关更多信息,请 联系我们。
用于线控转向系统的手柄输入设备。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 提高操作舒适性,更符合人体工程学。 手柄可采用单轴和双轴配置,并有多个机械和电气接口选项。
我们的 PLUS+1® 可编程显示器提供了多种选件。 选件包括即插即用型设备到带有外置摄像头的定制化操作界面。
FENDT 推出了第一款配备了 IDEALDrive 的联合收割机--在这台设备上您可以通过手柄而非传统方向盘实现车辆转向。
随着更多商用转向输入设备的出现,包括迷你方向盘和手柄,换用新方法日益流行。 我们与客户多次讨论了当前流行的转向解决方案。 例如,手柄转向在人体工程学方面的优势不言而喻,但我们无从证明。