操作拖拉机、轮式装载机或伸缩臂叉车等行走机器时,在工作期间转向需要精确的机动性。
播放视频
可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
通过将 PVED-CLS 数字驱动器与 SASA 转向角度传感器集于一身,丹佛斯 OSPE 或 EHi 转向阀让您可以微调转向性能。 其中,PVED-CLS 驱动器内置专门针对农业和建筑业使用的机器进行特殊优化的转向软件,而 SASA 转向角度传感器则用于检测方向盘的绝对位置与转速。
使用该系统,您可以调整方向盘的转动圈数,以调整转向性能,适应特定的工作要求或路面驾驶条件:从左极限到右极限转两圈,可以实现精确的高速行驶;从左极限到右极限转七圈,可以实现精确的静立或低速机动性。
还可以根据车速自动调整转向比。 这是一种完美的解决方案,不仅可进一步提高车辆系统设计的灵活性,而且可以有效降低工作疲劳程度,提高操作效率。
OEM
操作人员
丹佛斯转向子系统解决方案综合概述,其中包含对关键应用的深刻见解。
了解转向产品组合电子书
使用全套信息和工具,丹佛斯可帮助您设计和配置电液转向系统。
访问我们的知识中心
与机械方向盘一起使用的电液转向阀。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 具有快速转向和自动导航 (GPS) 的应用。 手柄和电子方向盘接口。
用于线控转向系统的电液转向阀。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 具有快速转向、自动导航 (GPS) 和全轮转向的应用。 手柄和电子方向盘接口。
用于线控转向系统、具有被动力反馈的电子方向盘输入设备。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 提高操作舒适性,更符合人体工程学。 可变转向比和平稳的转向感。
用于线控转向系统的手柄输入设备。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 提高操作舒适性,更符合人体工程学。 手柄可采用单轴和双轴配置,并有多个机械和电气接口选项。
我们的 PLUS+1® 可编程显示器提供了多种选件。 选件包括即插即用型设备到带有外置摄像头的定制化操作界面。
即将推出...