您的客户期待可以使用卫星自动转向系统的技术功能。 他们希望提高农业和建筑应用中所使用的非路面设备的精密性、性能和生产效率。
播放视频
为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。 丹佛斯处于此类技术的前沿地位。 我们的电液转向元件性能卓越。 它们经过优化,能够配合 GPS、行传感器、视觉或激光传感器使用。 为促进高科技农业发展,养育我们不断增长的人口。
丹佛斯电液转向组件(EHPS、EHi、OSPE 和 SASA 链接)通过 CAN 总线与接收器和用户显示器连接。 我们的 PVED CLS 转向控制器和 SASA 传感器能够配合工作。 它们提供动态变量转向比,能够提升舒适性,并降低操作人员的疲劳感。 PVED CLS 还能够存储具体车辆的参数。 利用这些功能,无需其他设置即可在机器之间轻松移动接收器。
让丹佛斯帮助您实施自动导航转向解决方案,为您的客户带来超乎想象的价值。 比如,降低驾驶员的疲劳感,提高燃料效率,提升操作速度,并能够利用更广泛的实施。 还能够更精密准确地执行多种功能。
OEM
操作人员
丹佛斯转向子系统解决方案综合概述,其中包含对关键应用的深刻见解。
了解转向产品组合电子书
使用全套信息和工具,丹佛斯可帮助您设计和配置电液转向系统。
访问我们的知识中心
与机械方向盘一起使用的电液转向阀。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 具有快速转向和自动导航 (GPS) 的应用。 手柄和电子方向盘接口。
用于线控转向系统的电液转向阀。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 具有快速转向、自动导航 (GPS) 和全轮转向的应用。 手柄和电子方向盘接口。
用于线控转向系统、具有被动力反馈的电子方向盘输入设备。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 提高操作舒适性,更符合人体工程学。 可变转向比和平稳的转向感。
用于线控转向系统的手柄输入设备。 已通过 SIL 2 安全等级认证。 提高操作舒适性,更符合人体工程学。 手柄可采用单轴和双轴配置,并有多个机械和电气接口选项。
我们的 PLUS+1® 可编程显示器提供了多种选件。 选件包括即插即用型设备到带有外置摄像头的定制化操作界面。