您面临的挑战是什么?
应对海上与岸电的电力管理挑战:采用紧凑型液冷模块,比标准驱动器节省40%空间。采用iC7-Marine液冷变频驱动器与iC7-Hybrid变流器,变革您的海事运营。

解决方案:高紧凑型大功率液冷模块比标准驱动模块节省40%空间。
瑞典港口要求靠泊邮轮的岸电供应采用紧凑型高柔性电能转换解决方案。
同时平衡多艘船舶的峰值功率需求、不同电压等级和频率是一项重大挑战。
结果?
凭借其高功率密度和对电力系统动态的卓越响应能力,iC7-Hybrid为紧凑型结构提供了理想基础。

解决方案:通过采用市场领先的硬件级防护技术,可在连接外部系统时有效阻止未授权访问。配备加密芯片的iC7-Marine确保端到端数据传输加密。
在Aurora Botnia混合动力客滚船上,iC7-Marine与iC7-Hybrid液冷模块无缝集成于混合推进系统,安全稳定地调控船上35兆瓦功率。
结果?
该安全推进系统同时具备高度合规性,已满足国际海事组织2030年温室气体减排目标。

解决方案:仿真变频器或变流器环境,受益于产品开发中的快速响应时间和灵活性。加速启航、削减项目成本、赢得竞争优势。
通过数字仿真工具,您无需物理原型、测试平台或差旅支出,即可全面验证每个设想的各种场景("假设分析"场景),从而加速启航、削减项目成本并赢得竞争优势。
结果?
通过高效利用工程时间探索创新解决方案。
基于云端的仿真工具无需IT基础设施即可轻松访问。
基于您的需求量身定制

采用高网络安全的iC7-Marine驱动器,实现灵活高效的海事系统。这些液冷模块集成迅速,以紧凑结构实现高功率密度。这些模块可快速无缝集成至船载或岸基系统,适配各类主流电机技术与通信系统。

协助客户符合国际海事组织2030年温室气体减排目标及欧盟即将实施的Fit for 55一揽子计划,以实现可持续运输。iC7-Marine变频驱动器与iC7-Hybrid紧凑型电能转换器可提供最优能效与最低排放。

释放您船舶的全部潜能,丹佛斯解决方案助您一臂之力。优化推进器和侧推器能效,提升绞车与起重机等船载机械性能,确保稳定可靠的运营。凭借卓越的硬件级网络安全防护,可有效降低连接外部系统时的未授权访问风险。
航运业正面临提升效率、满足国际海事组织2030年等严苛排放目标的巨大压力。丹佛斯iC7-Marine与iC7-Hybrid正是新时代最高效的解决方案。

为什么选择丹佛斯变频器与电能转换器?
iC7-Marine 变频器的优势
- 网络安全设计有效降低因未授权访问导致的停机风险
- 高功率密度节省空间并降低冷却成本
- 在电源装置下方对滤波器原生集成可以节省空间并降低安装成本
- 高精度电机控制可以节省成本并改进性能
- 模块控制架构通过适应应用需求改进性能
- 可扩展且加密的基于 microSD 卡的存储器可以安全记录数据,供离线分析

iC7-Hybrid 的优点
- 硬件设计极为紧凑,滤波器集成于功率单元下方,非常独特。
- 高功率密度可减少空间占用,重量也更轻,同时保持功率输出
- 运行期间,iC7-Hybrid 可在多个控制模式之间平稳切换,实现轻松的电源管理
- 快速控制回路可以处理快速的电力系统波动
- 可扩展的模块化设计赋予了极佳的灵活性,适用功率范围可达 6.8 MVA 及以上

快速链接
联系我们的专家
您是否准备好加快您的船舶性能升级之旅?我们的海事专家Håvard Wolden已准备好与您接洽,进行非正式交流。请在下方提交您的咨询内容。

常见问题
iC7-Marine 模块如何提高船舶能源效率?
iC7-Marine模块通过集成紧凑型液冷变频驱动器,优化海事应用能效,节省40%空间,确保高功率密度并降低能耗。
液冷式变频器在海事电力推进系统中的核心优势是什么?
液冷式变频器在海事电力推进系统中具备卓越的冷却性能与能效表现,既可提升系统性能,又能降低电机磨损,从而实现运行时间最大化。
iC7-Marine模块的硬件级安全贡献是什么?
iC7-Marine 模块搭载网络安全加密芯片,可最大限度降低未授权访问风险,确保与外部系统的连接更安全。
混合动力变频器在船舶应用中具有哪些优势?
混合动力转换器在船用模块中提供更强的灵活性与节能优势,可实现与多种发电机的无缝集成,确保高效电能转换。
紧凑型变频器如何提高运营效率?
iC7-Hybrid 等紧凑型变频器占用空间更小,功率密度高。这意味着可在有限空间内集成更高功率,从而实现岸电设施与甲板下电气舱的空间高效利用。
iC7-Hybrid功率模块在岸电充电系统中的核心作用?
船舶充电系统中的iC7-Hybrid功率模块能够高效转换电能,为船载电池储能系统充电,支持可持续海事运营,并减少对化石燃料的依赖。
模拟如何促进海洋电力推进系统的发展 ?
仿真技术能够测试和优化船用电力推进系统的电能转换,加速产品开发,降低成本,并为系统集成商和造船厂提供市场竞争力。
丹佛斯变频器是否已通过网络安全标准 IEC 62443-4-1 认证?
根据欧盟《网络弹性法案》(CRA)要求,丹佛斯将于2027年底前独家销售符合网络安全标准的驱动器,并于2026年起全面履行潜在漏洞报告义务。丹佛斯已通过 IEC 62443-4-1 认证。您已可依据相关指南,将丹佛斯驱动器集成至工厂设备与机械系统中,以满足安全等级SL1要求。