Harmonické skreslenie môže znižovať účinnosť zariadení, zvyšovať energetické straty a spôsobovať poruchy. Správny návrh systému vám pomôže splniť požiadavky noriem a zároveň minimalizovať investičné aj prevádzkové náklady.
3 kroky k efektívnemu riešeniu harmonických
1. Obmedzujte harmonické len tam, kde je to potrebné
Pri zaťažení transformátora do 40 % často nie je potrebné používať dodatočné filtre. Nadmerná kompenzácia zvyšuje obstarávacie aj prevádzkové náklady bez zodpovedajúcich prínosov.
2. Navrhujte podľa požiadavky THDv ≤ 5 %
Normy, ako napríklad IEEE 519, sa zameriavajú predovšetkým na harmonické skreslenie napätia (THDv). Správny návrh systému založený na tejto hodnote pomáha dosiahnuť súlad s normami pri optimálnych nákladoch.
3. Zohľadnite energetickú účinnosť
Aj malé rozdiely v účinnosti technológií na obmedzenie harmonických môžu počas životnosti zariadenia znamenať významné rozdiely v nákladoch na energiu.
Začnite výberom frekvenčného meniča
Moderné frekvenčné meniče dokážu výrazne znížiť harmonické skreslenie a zároveň umožňujú optimalizovať dimenzovanie celej elektrickej siete. Vďaka správnemu výberu môžete:
-
Znížiť harmonické skreslenie
-
Splniť požiadavky noriem
-
Zmenšiť transformátory a generátory až o 30%
-
Znížiť CAPEX aj OPEX
-
Zvýšiť energetickú účinnosť
Harmonické skreslenie je často skrytým problémom moderných prevádzok. Môže viesť k preťažovaniu transformátorov, vyšším stratám energie, poruchám citlivých zariadení a neplánovaným odstávkam. Správne navrhnutie aktívnych filtrov pomáha zákazníkom zabezpečiť stabilnú kvalitu elektrickej energie, zvýšiť spoľahlivosť výroby a naplno využiť potenciál ich investícií do technológií.

Digitálne nástroje Danfoss
MyDrive® Harmonics – analýza harmonických a návrh optimálneho riešenia
MyDrive® Energy – výpočet energetických strát a úspor
Odporúčané riešenia Danfoss
Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
iC7-Automation
iC7-Aqua
iC7-HVACR
iC7 Filters
DrivePro® Site Assessment
DrivePro® Preventive Maintenance