Atenuação de harmônicas econômica
Na rede de transmissão de energia, existem muitas formas de distorção de energia. A distorção de harmônicas é a forma mais regulada de distorção, ocorrendo na faixa de frequência de até 2 kHz. Harmônicas podem danificar o equipamento, levando à ineficiência e até mesmo à falha. Para reduzir o risco e otimizar os custos operacionais, vale a pena atenuar a distorção de energia. Saiba como atenuar harmônicas de forma econômica planejando com antecedência.
A distorção de harmônicas totais excessiva na rede de distribuição custa dinheiro. Você corre o risco de danificar equipamentos críticos, reduzir a produtividade e reduzir a eficiência. A Danfoss oferece assessoria especializada para redução desse risco, a um custo ideal. Com o uso de novas tecnologias de drive, é possível obter uma economia significativa no dimensionamento da rede elétrica, ao mesmo tempo em que se atenua o conteúdo de harmônicas. Portanto, para otimizar o sistema elétrico geral, é vital selecionar o drive (VFD) no início da fase de projeto do sistema.
Para carga do transformador abaixo de 40% e 5% do limite THDv*, nenhuma atenuação é necessária.
Para cargas de transformador não lineares de 40% e acima, use a tecnologia mais eficiente em energia para atingir < 5% THDv*.
Procure regular as harmônicas somente para atender ao padrão exigido e de acordo com os requisitos de instalação. Não compense demais o teor de harmônicas. Precisa de ajuda para regular as harmônicas? Entre em contato conosco.
*Abreviações: THDv: distorção total de tensão de harmônicas. THDi: distorção total de correntes harmônicas
As regulamentações mais populares (por exemplo, IEEE 519) definem os requisitos de THDv, mas não especificam os requisitos de distorção de harmônicas totais em termos de THDi. Portanto, projete para 5% THDv, para atender aos regulamentos. Algumas regulamentações exigem THDi ≤ 5% ou mesmo THDi ≤ 8% no terminal de rede elétrica do acionamento. Quando esses níveis de THDi forem especificados, projetar de forma a cumpri-los pode trazer custos desnecessários e prejuízos extras. Por isso, entre em contato com a Danfoss para obter a melhor orientação.
Realize uma análise simples. Com menos de 10 minutos de cálculos, você pode economizar milhares de dólares. Avalie todo o sistema para encontrar a melhor solução. Experimente nossa ferramenta digital gratuita, MyDrive® Harmonics.
Em uma instalação, o consumo de energia é um dos principais fatores que contribuem para os custos operacionais. É por isso que a validação da eficiência, incluindo o cálculo das perdas de energia, é uma etapa importante na escolha do equipamento para atenuação de harmônicas. A eficiência dos drives de 6 pulsos normalmente difere em apenas 0,5% entre diferentes fornecedores de drive de velocidade variável. Entretanto, variações de eficiência de até 1-2% não são incomuns em equipamentos de atenuação de diferentes fornecedores. É importante fazer os cálculos antes de fazer sua escolha.
Encontre o equilíbrio entre a distorção de harmônicas total (THDi), eficiência e o custo do equipamento adquirido. Para carga do transformador abaixo de 40% e 5% do limite THDv, normalmente não é necessária atenuação. Os drives padrão de 6 pulsos com reactâncias podem ser suficientes para lidar com as harmônicas presentes nesses casos.
Não compre o que não precisa. Para obter ajuda para calcular quando atenuar, entre em contato conosco.
Projete o sistema para suportar, nas piores condições, a carga total exigida pelas cargas acionadas e por outras cargas.
Use ferramentas de cálculo para dimensionar transformadores e geradores ou testar a capacidade de itens já escolhidos.
Ajuste e itere os cenários do equipamento de atenuação para atender a um resultado de custo e desempenho adequado.
Para encontrar diferentes cenários de atenuação, use o MyDrive® Harmônicas.
Um THDv de 5% é um bom meio-termo entre os níveis mais baixos de distorção, o custo do equipamento necessário para atingir esse nível, a eficiência resultante dos componentes escolhidos e a eficiência geral do sistema.
Diminuir a distorção segue a lei dos retornos decrescentes. É possível reduzir ainda mais os níveis de distorção, mas os ganhos podem custar muito.
Para calcular a eficiência energética da sua aplicação, experimente o MyDrive® Energy.
Hoje, a atenuação de harmônicas em sistemas de conversores melhorou. Os sistemas de drive de velocidade variável otimizados para desempenho de baixas harmônicas já podem operar a 3-5% de distorção de harmônicas totais (THDi), em fator de potência unitário, com menor impacto de modo comum e menor interferência supra-harmônica. Os drives também podem eliminar os impactos de corrente de carga total causados pela partida do motor direta on-line (DOL). Tudo isso significa que os transformadores de alimentação e os geradores de reserva podem ser dimensionados consideravelmente (10-30%) menores. Cabos, fusíveis e comutadores também podem ser menores. Esses componentes são caros e podem afetar a capacidade de atender às restrições orçamentárias de um projeto. Por isso, a seleção cuidadosa e antecipada do drive (VFD) pode desempenhar um papel importante na garantia do sucesso do projeto.
Is harmonic distortion costing you money and downtime?
Entre os fatores que afetam a escolha dos métodos de atenuação de harmônicas estão: perfil de carga de conformidade, distribuição do fator de potência, condições da rede elétrica, tamanho físico da instalação (especialmente para retrofits), eficiência e desempenho dos sistemas de energia.
Precisa de orientação com relação à atenuação de harmônicas? Contate-nos hoje
Com o uso de novas tecnologias de drive, é possível atenuar as harmônicas e, ao mesmo tempo, obter uma economia significativa no dimensionamento da rede elétrica. Portanto, para otimizar o sistema elétrico no geral, é fundamental selecionar o drive (VFD) já nas fases iniciais do projeto do sistema de energia. Os drives oferecem muito mais do que apenas girar seus motores.
Ao projetar um sistema elétrico, otimizar a atenuação de harmônicas também significa otimizar o projeto do sistema em termos de custo, qualidade de energia e emissões dos Escopos 1, 2 e 3. Seja para construção nova ou remodelação, projete o sistema elétrico para garantir:
Considere as necessidades de menores emissões de gases de efeito estufa (GEE) de acordo com a legislação. O projeto também deve corresponder à ambição do local (ou cliente) de atender às metas de emissões de Escopo 1, 2 e 3 (GEE) e aos compromissos de alcançar emissões líquidas zero de carbono.
Para novas construções, especificar o drive de baixas harmônicas certo significa que você pode dimensionar geradores e transformadores menores e economizar dinheiro nos grandes investimentos de capital.
As considerações iniciais sobre a qualidade da energia da rede permitem atenuações com custo otimizado, como a combinação de inversores AFE, filtros ativos, filtros passivos e drives de 6 pulsos, para obter a solução mais econômica e compatível.
Fale conosco para obter orientação
Os drives que você selecionar podem fazer uma grande diferença no design geral. Considere os drives no início do projeto, incluindo engenheiros elétricos no seu planejamento inicial. Com boas medidas preventivas implementadas, você pode reduzir o dimensionamento de toda a cadeia de transmissão do comutador para um CAPEX ideal. Use a ferramenta MyDrive® Harmonics da Danfoss ou entre em contato com o escritório local para obter conselhos especializados sobre o uso de cálculos de harmônicas para dimensionar transformadores e geradores menores.
Ao projetar sistemas para conformidade de harmônicas, a escolha do melhor drive para controle de velocidade variável reduz a distorção de harmônicas totais (THD). Ao reduzir a THD, você pode otimizar o dimensionamento de todos os outros componentes.
Usando os drives tradicionais ou com ultrabaixas harmônicas certos, você pode reduzir o custo de compra e operação
Siga estas etapas para selecionar o drive e o filtro com antecedência e, em seguida, reduza o dimensionamento de todos os outros equipamentos para obter o máximo benefício. Ou entre em contato com a Danfoss para obter suporte ao projeto.
Selecione cuidadosamente o drive e o filtro para equilibrar o custo de capital e os benefícios do sistema. Não compense demais as harmônicas.
Os drives da Danfoss são compatíveis com todos os tipos de motores, para garantir que você possa selecionar a melhor tecnologia de motor para a tarefa, sem barreiras. Selecione cuidadosamente o motor e a carga do conversor para equilibrar o custo de capital, a melhor eficiência e o melhor esforço de manutenção. Evite sobredimensionar o motor e o drive, pois isso proporciona a melhor pegada harmônica e mantém o CAPEX o mais baixo possível.
Os benefícios incluem:
Emissões e impacto nos custos:
Você sabia que é possível reduzir o dimensionamento de transformadores e geradores de reserva, quando os níveis de distorção dos drives e do filtro de harmônicas são baixos? Ao realizar medidas para reduzir o tamanho do transformador ou do gerador, você pode reduzir o custo de capital (CAPEX) e o custo operacional (OPEX), além de obter diversos outros benefícios:
Reduza o tamanho de seus componentes de rede, como comutadores, centrais elétricas, MCCs, fusíveis e cabos, garantindo que as frequências de harmônicas e os níveis de distorção dos drives e filtros sejam baixos.
Emissões e benefícios de custo para o seu projeto:
Reduza os custos operacionais, usando corretamente os equipamentos conectados, controlando a carga do conversor e minimizando os problemas de rede.
Emissões e benefícios de custo:
Em um projeto de atualização, normalmente é necessário maximizar o impacto do retrofit sem sobrecarregar a infraestrutura elétrica existente.
As escolhas certas podem reduzir significativamente seus custos operacionais. Escolha os drives certos para evitar a sobrecarga do seu sistema. Considere a possibilidade de se alinhar com uma empresa como a Danfoss, que entende o problema e pode oferecer toda a linha de soluções disponíveis, pois as situações dos sistemas variam, e cada solução tem seus pontos fortes.
Com um amplo portfólio de opções de tecnologia de atenuação, você tem a liberdade de selecionar a melhor abordagem. A Danfoss oferece suporte para o projeto do seu sistema e uma linha completa de soluções de atenuação.
Fale conosco para obter mais informações.
Escolha com sabedoria para reduzir custos
Formas surpreendentemente simples de reduzir custos
SUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.
Leia o estudo de caso
DINAMARCA: O Universe Science Park economiza na fatura de energia e nas emissões de sua atração de túnel de vento "Beat the Storm", com o drive HVAC inteligente VLT®.
No sistema de ar condicionado do Centro Médico Universitário (UMC) de Ljubljana, os conversores Danfoss com filtro integrado garantem baixa distorção de harmônicas, com THDi máximo de 5%.
ROMÊNIA: A digitalização dos sistemas de irrigação ajuda os agricultores a obter melhores safras. Agora, a estação de bombeamento usa 30-40% menos energia e também utiliza a água de forma mais eficiente.
VLT® AutomationDrive FC 302 e VLT® Soft Starter MCD 500 fornecem controle rápido e preciso de bombas de água do mar de alta e baixa pressão na valetadeira operada remotamente que dispõe cabos submarinos de HVAC.
NORUEGA: VLT® AQUA Drive FC 202 garante tempo de atividade confiável com rigorosa conformidade de harmônicas na Nordlaks Smolt AS.
REINO UNIDO: A Jersey Water escolheu o VLT® AQUA Drive da Danfoss quando precisava de uma grande atualização em sua fábrica de dessalinização de La Rosière.
Assista à entrevista e saiba o que o nosso especialista tem a dizer sobre interferência de harmônicas e distorção de harmônicas totais e como lidar com elas da maneira mais eficiente possível em termos de energia, otimizando o seu sistema.
Reproduzir vídeo
Use a ferramenta MyDrive® Harmonics para calcular as frequências e interferências de harmônicas em seu sistema e projetar uma solução de atenuação de harmônicas adequada às suas necessidades. Basta usar o simulador do circuito de energia incluído para realizar uma simulação do seu sistema, a fim de identificar onde as alterações precisam ser feitas. E controle as harmônicas geradas da maneira mais eficiente possível.
A Danfoss oferece um portfólio completo de produtos para atenuação de harmônicas em faixas de alta e baixa potência, compatível com todos os tipos de motores. A linha inclui drives de harmônicas baixas, drives de front-end ativo, filtros ativos e passivos e filtros de entrada e de saída. Nossas ofertas de serviçosDrivePro® também o apoiam na garantia de operações tranquilas e longevidade do produto. Os serviços DrivePro® ajudam a identificar possíveis problemas causados por distorção de harmônicas excessiva, juntamente com recomendações para ações de atenuação específicas.
O conversor VACON® 1000 de média tensão atingiu a fase Inativa do seu ciclo de vida, o que significa que ele foi descontinuado e não está mais em produção.
Atenue harmônicas, corrija o fator de potência e compense o desbalanceamento, tudo em um único produto. Oferecendo uma eficiência excepcional, o AAF 007 é adequado para todos os drives da Danfoss.
Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
Um drive fechado, projetado para aplicações exigentes que inclui opções para Front Ends ativos e soluções de harmônicas inferiores.
O conversor de potência iC7-Hybrid é o seu bilhete para se juntar à transição energética. Aproveite a economia de energia com soluções híbridas e elétricas puras em conversões de energia marítima. Aprimore os aplicativos de rede inteligente, como armazenamento de energia, alimentação terrestre, carregamento e eletrólise.
Entre em uma nova dimensão de oportunidades com este conversor ultracompacto. Além da alta densidade de potência, o iC7-Marine oferece uma poderosa combinação de inteligência e desempenho do eixo, pronto para as aplicações mais desafiadoras.
Use filtros para garantir a melhor confiabilidade e eficiência possíveis para conversores de frequência nas configurações de sistema em que a qualidade da energia e a proteção do motor possuem alta prioridade.
As extensões funcionais incrementam a flexibilidade de um conversor de frequência por meio da extensão de E/S, fornecendo interfaces dedicadas para uma ampla variedade de dispositivos de realimentação.
O serviço DrivePro® Retrofit oferece uma auditoria no local para planejar a substituição do seu inversor de frequência com bastante antecedência. Esteja preparado para o fim do ciclo de vida do seu inversor de frequência e garanta o mínimo de tempo de inatividade inesperado.
Otimize sua estratégia de manutenção com um levantamento completo no local e uma análise de risco de todos os seus inversores de frequência reunidos em um relatório detalhado. Juntamente com um especialista da Danfoss, você pode criar um plano personalizado para futuras manutenções, modernizações e atualizações com base em suas necessidades exatas.
A distorção de harmônicas afeta a energia da rede elétrica, causando má qualidade da energia, falta de confiabilidade e danos potenciais ao equipamento. A Danfoss pode ajudá-lo a reduzir os efeitos das harmônicas.
Você sofreu interrupções súbitas na produção? A causa é frequentemente má qualidade da rede devido à distorção de harmônicas. Os VSDs podem atenuar as harmônicas, proporcionando mais estabilidade.
Nossa newsletter está repleta de conteúdo relacionado a conversores: de novos produtos até webinars. Megatendências como urbanização, hibridização e digitalização afetam nossos setores industriais. Veja em quais soluções estamos trabalhando na Danfoss Drives para beneficiar seus negócios.
O que há de novo em nossas soluções, como você pode otimizar seu setup de produção e que impacto a Danfoss Drives está tendo no mundo? Participe da conversa em nossos canais sociais e mantenha-se informado.