Najprostszy sposób na znalezienie plików BIM. To narzędzie programowe jest dostosowane do potrzeb projektantów MEP. Pobierz pliki lub przeciągnij i upuść za pomocą wtyczki Revit.
Czym jest BIM?
Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowy, współpracujący proces projektowania i zarządzania informacjami dotyczącymi modeli produktów w całym cyklu życia projektów budowlanych. Od planowania i projektowania po budowę, eksploatację i konserwację. BIM pomaga osiągnąć lepszą efektywność projektowania i zmniejszyć błędy konstrukcyjne, co prowadzi do niższych kosztów rozwoju.
Oferujemy aktualne modele produktów BIM dla projektantów i inżynierów z dziedziny mechaniki, instalacji elektrycznych i hydrauliki (MEP). W naszym narzędziu BIM i bibliotekach dostarczamy kompletny zespół z najczęściej używanymi typami plików RFA i DWG.
Nasze nowe narzędzie Danfoss BIM pomaga szybko i łatwo znaleźć odpowiednie produkty. Zawsze na bieżąco! Dzięki wtyczce Revit produkty są natychmiast dodawane do projektu, a pobieranie plików odbywa się w tle. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Revit, nadal możesz korzystać z tego narzędzia. Jest to samodzielna aplikacja na komputer, która zawiera wszystkie informacje o produkcie i umożliwia natychmiastowe pobieranie wymaganych plików BIM.
Jeśli dobrze znasz naszą ofertę produktów, oferujemy również pliki BIM w naszym sklepie z produktami.
Nasze pliki BIM są dostępne w chmurze MagiCAD. Użytkownicy mają do dyspozycji dodatkowe cechy, takie jak wykrywanie błędów, wykrywanie kolizji oraz analizy wymiarowania i równoważenia ogrzewania/chłodzenia.
Cechy i korzyści
-
LOD 200 - geometria przybliżona
-
LOD 350 - precyzyjna geometria i połączenie z innymi elementami
-
Materiał Produktu
-
Informacje o produkcie
-
Symbol produktu
-
Informacje o klasyfikacji systemu






Materiały do pobrania
Usprawnij i przyspiesz proces projektowania BIM. Możesz pobrać i poznać nasze nowe narzędzie BIM.
Wystarczy pobrać poniższy plik .zip.
Aby skorzystać z narzędzia BIM, wystarczy utworzyć bezpłatny profil Danfoss. Jest to jeden punkt dostępu do wielu usług internetowych Danfoss.
Nie jest wymagane pobieranie ani rejestracja.
Narzędzie BIM .zip

Ankieta opinii o narzędziu BIM
Bardzo chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat naszego narzędzia BIM.
Twoja opinia pomoże nam je ulepszyć, zanim opublikujemy pierwszą wersję produkcyjną.
Weź udział w ankiecie dotyczącej narzędzia BIM już dziś – Twoja opinia ma znaczenie!
Powiązane zastosowania

Centrale klimatyzacyjne powinny dostarczać do budynku odpowiednią ilość powietrza o odpowiedniej temperaturze we właściwych momentach. Zawory regulacyjne i siłowniki Danfoss zapewniają najwyższy komfort wewnątrz pomieszczeń w najbardziej energooszczędny sposób. Regulatory te precyzyjnie sterują przepływem wody (ogrzewanej lub chłodzonej) do centrali wentylacyjnej, tak aby temperatura powietrza wywiewanego była dopasowana do żądanej temperatury.

Jednostki końcowe montowane na suficie ogrzewają i/lub chłodzą małe i duże przestrzenie, np. w biurach i hotelach. Do sterowania wytwarzanym ciepłem lub komfortowym chłodzeniem wykorzystywane są zawory regulacyjne, siłowniki, zawory równoważące i termostaty pokojowe Danfoss. Optymalizują komfort i jednocześnie zapewniają maksymalną sprawność energetyczną.

Systemy ciepłej wody użytkowej Danfoss zapewniają wszystko, czego potrzeba do wytwarzania, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulatora temperatury i rejestracji temperatury wody pitnej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Ustanowione systemy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed legionellą.

Firma Danfoss jest najlepszym partnerem w tworzeniu wodnych systemów ogrzewania podłogowego. Szeroka gama produktów do ogrzewania podłogowego obejmująca panele, rury, kolektory, zawory mieszające i regulatory temperatury w pomieszczeniach oferuje wysokiej jakości rozwiązanie dla każdego projektu budowlanego i renowacyjnego.

Trendy w zakresie cyfryzacji, zdalnego dostępu i Internetu rzeczy (IoT) odgrywają coraz większą rolę w inteligentnych aplikacjach HVAC. Są one napędem rozwoju inteligentnych budynków i oferują znaczny wzrost efektywności energetycznej poprzez poprawę sprawności systemu w oparciu o dane budynku. Danfoss oferuje różne systemy z dostępem do Internetu.

Cyfryzacja systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) otwiera świat możliwości. Ale żaden budynek nie jest taki sam. Danfoss Digital Hydronics™ oferuje modułowe rozwiązania, które pokrywają wszystkie potrzeby projektowe HVAC 4,0. Projektowanie wodnych systemów ogrzewania i chłodzenia wody do systemów HVAC w budynkach komercyjnych szybko się zmienia. Aby przygotować nasze budynki na zieloną i zrównoważoną przyszłość, skupiamy się na efektywności energetycznej oraz danych potrzebnych do monitorowania wydajności systemu.
Powiązane rozwiązania

Wentylacja i klimatyzacja są najwyższym priorytetem w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pasażerów i personelu - w tym bezpieczeństwa pożarowego. Przetwornice częstotliwości Danfoss pomagają kontrolować zużycie energii, dostosowując się do zmiennego natężenia przepływu pasażerów, zapewniając jednocześnie doskonały komfort klimatu wewnętrznego przez cały czas dla podróżnych i personelu lotniska.

Rozwiązania Danfoss pomagają całej gamie centrów przetwarzania danych osiągnąć wysoką efektywność zużycia energii i współczynnik ponownego wykorzystania energii, jednocześnie zapewniając niezawodnie długi czas sprawnego działania. Nasza oferta obejmuje rozwiązania w zakresie chłodnictwa, ochrony przeciwpożarowej, dystrybucji energii oraz ponownego wykorzystania i odzysku ciepła.

Uwolnij pełny potencjał sieci dzięki kompleksowym rozwiązaniom ciepłowniczym i uzyskaj praktyczne informacje umożliwiające ciągłą optymalizację i optymalną kontrolę temperatury zarówno po stronie zapotrzebowania, jak i podaży.

Nowoczesna technologia grzewcza daje właścicielom nieruchomości i zarządcom wiele możliwości poprawy efektywności energetycznej w ich budynkach. Niezależnie od tego, czy planujesz nową budowę, remont, czy modernizację.

Zapewnij komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu w salach operacyjnych i oddziałach.

Branża hotelarska to wysoce konkurencyjny sektor, w którym marże są nieustannie pod presją. Obsługa gości musi pozostać na wysokim poziomie, aby zachować reputację hotelu. Oszczędzanie energii jest kluczowym czynnikiem wyróżniającym. Danfoss oferuje rozwiązania HVAC zwiększające komfort, które pomagają zmniejszyć zużycie energii.