Produkty
Po wybraniu grupy produktów należy przejść do Katalogu produktów (przycisk w prawym górnym rogu) - tam znajdziesz karty katalogowe, rysunki, certyfikaty, wszystkie informacje techniczne, kody produktów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Automatyczne zawory równoważąceAutomatyczne zawory równoważące firmy Danfoss stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Siłowniki elektryczne AME i AMVSiłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MTCV i CCR2+Termiczne zawory równoważące MTCV zapewniają dynamiczne, oparte na temperaturze rozwiązanie do zastosowań w układach c.u.w. W połączeniu ze sterownikiem CCR2 + stworzono inteligentne i energooszczędne elektroniczne rozwiązanie do monitorowania i dezynfekcji systemów układów ciepłej wody użytkowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Siłownik cyfrowy NovoCon®Dzięki NovoCon® Danfoss rewolucjonizuje sposób, w jaki współpracują ze sobą równoważenie hydrauliczne i regulacja w systemach HVAC. Pierwsze tego typu cyfrowe siłowniki HVAC są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Umożliwia to integratorom systemów projektowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne (PICV)Niezależne od ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne (PICV) zapewniają zarówno funkcję regulacji, jak i dynamiczne równoważenie dla zastosowań HVAC. Zawory eliminują zmiany przepływu występujące w układach o zmiennym przepływie przy częściowym obciążeniu.

Przewodnik projektanta po zastosowaniach HVAC
Już jest! Nowy, kompleksowy materiał przygotowany specjalnie dla projektantów - przewodnik po zastosowaniach HVAC.
- Aż 34 zastosowania ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi fazy przygotowania inwestycji, projektu, wykonania i uruchomienia;
- Aplikacje zalecane, dopuszczalne, niezalecane
- Jasną, przejrzystą strukturę

Programy do pobrania, online, aplikacje
Programy wspierające projektowanie instalacji do pobrania, programy online, aplikacje mobilne.

Wsparcie projektowe
Oferujemy wsparcie projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wodnego ogrzewania dla budynków budownictwa wielomieszkaniowego a także instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej.

Nowość! Zawór AB-QM 4.0
Danfoss AB-QM był pierwszym tego typu zaworem regulacyjnym do zastosowań grzewczych i chłodzących. AB-QM 4.0 jest jego następcą kolejnej generacji.

Zmień swój punkt widzenia i obejrzyj konferencje RETHINK!
RETHINK LIVE to seria inspirujących konferencji online poruszająca kluczowe zagadnienia z obszaru dekarbonizacji sieci ciepłowniczych oraz zeroemisyjności budynków. Sprawdź program spotkań i obejrzyj nagrania, które Cię najbardziej interesują. Podczas konferecnji eksperci Danfoss oraz zaproszeni goście przedstawili trendy, spostrzeżenia i gotowe rozwiązania, aby pomóc w stworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości.
Wybierz wydarzenie poniżej, zarejestruj się i obejrzyj nagranie!



- Siłownik NovoCon - przedstawienie produktu
- Siłownik NovoCon - jak działa? Omówienie przez eksperta Danfoss
- Referencja
- Zawór AB-QM - jak działa?
- Webinarium - Układy regulacji i równoważenia dla central klimatyzacyjnych
- Webinarium - Wyzwania w projektowaniu budynków wysokościowych
- AB-QM Produkt
- NovoCon Produkt

- Rozdział 1 - Oszczędzaj energię w systemach grzewczych budynków wielorodzinnych
- Rozdział 2 - Co musisz wiedzieć o tworzeniu dobrze zrównoważonych systemów
- Rozdział 3 - Rozwiązania z zakresu automatycznego równoważenia
- Rozdział 4 - Właściwości i funkcje nowej generacji zaworów ASV-PV
- Rozdział 5 - Optymalne rozwiązanie do równoważenia dwururowych systemów grzewczych
- Webinarium - Równoważenie automatyczne w budownictwie wielorodzinnym
- ASV Produkt






Katalog wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa
Przejdź do katalogu wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa. Znajdziesz tam numery katalogowe, literaturę technicznę, dane techniczne, rysunki, itp.

Ogrzewnictwo - Serwis urządzeń Danfoss
Dział Ogrzewnictwa Danfoss w zależności od linii produktowej prowadzi obsługę serwisową i gwarancyjną mającą na celu wyeliminowanie usterki oraz przywrócenie sprawności instalacji, w której zainstalowany jest dany produkt.
Aktualności Danfoss Ogrzewnictwo
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Przedstawiamy siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) nowej generacjiczwartek, 17 kwietnia 2025AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Leanheat® Building i Optit współpracują w celu zwiększenia efektywności energetycznej włoskiej sieci ciepłowniczejwtorek, 8 kwietnia 2025Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Rozszerzenie rodziny zaworów AB-QM o AB-QM 4,0 CO6 Flexoczwartek, 23 stycznia 2025AB-QM 4,0 CO6 Flexo to znormalizowany zestaw przyłączy prefabrykowanych zaworów PICV opracowany specjalnie z myślą o usprawnieniu projektowania, instalacji i serwisowania wodnych systemów HVAC, w szczególności paneli promiennikowych i belek chłodzących w czterorurowych systemach ogrzewania i chłodzenia.