Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Certyfikat energooszczędności BREEAM (Buiding Research Establisment Environmental Assessment Method) dla budynków użyteczności publicznej staje się standardem takim, jak np. klasa A+ dla sprzętów gospodarstwa domowego.

Gdy wydajność przyłącza wodociągowego jest niewystarczająca, lub istnieją inne zagrożenia które nie gwarantują wystarczającego zaopatrzenia w wodę danego obiektu, konieczne jest zastosowanie zbiorników buforowych.

W kwestii zalań budynków, mieszkań czy innych pomieszczeń jesteśmy jako społeczeństwo nieświadomi skutków, jakimi są straty materialne i konsekwencje finansowe.

System USM® wraz z czujnikami i zaworami elektromagnetycznymi zabezpiecza przed skutkami awarii instalacji wodnych, natychmiastowo odcinając wypływ cieczy nie agresywnych, również tych nieprzewodzących.

Proces chłodzenia suchego odbywa się w urządzeniach zwanych chłodniami wentylatorowymi suchymi, w których medium (woda lub roztwór glikolu) przepływa przez szereg rur.

Jak działają elektrozawory odcinające? Istota działania opiera się o wykorzystanie elektromagnesu, który błyskawicznie zmienia położenie elementu ryglującego, wpływającego na otwarcie/zamknięcie przepływu medium przez zawór.

Jak pokazuje praktyka w nawet najlepiej wykonanych układach centralnego ogrzewania mogą pojawić się ubytki wody (tzw. zładu).

W celu maksymalnego wykorzystania sprawności energetycznej kotła a jednocześnie zapewnieniu jego jak najdłuższej żywotności zaleca się aby temperatura wody wchodzącej była nie niższa niż zalecana przez producenta kotła

Obecne pompy stają się coraz bardziej skomplikowanymi urządzeniami, które oprócz swojej zasadniczej funkcji mogą spełniać dodatkowe zadania. Dzieje się tak dzięki coraz powszechniej wbudowywanej elektronice. Od kilku już lat nie dziwią nas pompy elektroniczne, które regulują prędkość obrotową, stabilizując ciśnienie w instalacji.