Różne warianty zaspokajające rozmaite potrzeby użytkowników
Agregaty skraplające Danfoss dla obiektów handlowych stanowią zoptymalizowane połączenie efektywności, niezawodności, łatwości instalacji i cichości pracy, w zastosowaniach takich jak schładzalniki mleka, komory chłodnicze, komory fermentacyjne, stołówki, restauracje, szpitale.
Przemyślana konstrukcja urządzenia i jego podzespołów pozwala ograniczyć koszty montażu i konserwacji, a także zwiększyć wydajność produkcyjną przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum wpływu na otoczenie.
Nasze agregaty skraplające Optyma™ i Optyma™ Slim Pack zostały zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach rynku.
Oferta różni się w zależności od kraju. Zobacz różne opcje poniżej.

Niezawodne agregaty skraplające do wszystkich zastosowań
Gamę agregatów skraplających Optyma™ dostosowano do rozmaitych zastosowań. Przeczytaj broszury, aby znaleźć rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb.
Gama produktów
-
Optyma™ Slim PackOptyma™ Slim Pack to nowy, opłacalny kosztowo agregat skraplający wyposażony w skraplacz wykonany w nowej technologi - mikrokanałowy wymiennik ciepła. Firma Danfoss opracowała agregat Optyma™ Slim Pack, aby spełnić wszystkie potrzeby klientów w zastosowaniach średnio- (MBP) i niskotemperaturowych (LBP).
-
Optyma™ (jednostki bez obudowy/do pomieszczeń)Konstrukcja nowo opracowanych agregatów skraplających Optyma™ została zoptymalizowana dzięki zastosowaniu jednego lub dwóch wentylatorów i standardowego lub powiększonego skraplacza (do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia). Aby spełnić potrzeby klientów, opracowaliśmy różne wersje agregatów skraplających Optyma przeznaczone do sprzedaży na całym świecie.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Katalog | Catalogue - Optyma Condensing Units with MCHE - LAM - 60 Hz | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 paź, 2019 | 1.5 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Condensing Units with MCHE - LAM - 60 Hz | Angielski | Multiple | 23 paź, 2019 | 1.4 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | Ukraiński | Ukraina | 21 maj, 2020 | 2.1 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | Rosyjski | Multiple | 12 kwi, 2016 | 2.1 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.