Odkryj wszystkie zalety agregatu skraplającego z falownikiem marki Danfoss
Optyma™ Plus INVERTER zapewnia najlepszy na rynku współczynnik SEPR i efektywność energetyczną dla układów chłodniczych o średnich temperaturach przy wydajności chłodniczej od 2 do 9 kW.
Dokumentacja
Oprogramowanie
Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Wypróbuj Coolselector®2 teraz za darmo