Oplossingen voor vermogensomzetting voor elektrificatie
Danfoss Drives biedt een uitgebreid assortiment vermogensomzetters en frequentieregelaars voor gebruik in vermogenssystemen voor een breed scala aan toepassingen in alle industrieën. Ons unieke aanbod stelt onze klanten in staat om elektrische energie efficiënt op te wekken en te gebruiken. Onze frequentieregelaars en vermogensomzetters zijn ontworpen voor een betrouwbare werking, minimaliseren harmonische stroom en spanningsvervorming en garanderen netconformiteit.
Ontdek opslagsystemen en andere toepassingen
Duurzame energie-infrastructuur mogelijk maken door betrouwbare energiesystemen
Bij Danfoss Drives ondersteunen we industrieën wereldwijd met geavanceerde vermogensomzetting en frequentieregelaars voor elektromotoren. Onze innovatieve systemen voor vermogensomzetting zorgen voor efficiëntie, betrouwbaarheid en netconformiteit.
Danfoss biedt samen met belangrijke partners begeleiding bij het ontwerp en de ondersteuning van applicaties voor hernieuwbare energie en de voeding van hele ecosystemen. Hier vormt de omzetting van elektrische energie de basis voor de ontwikkeling van oplossingen zonder fossiele brandstoffen, zoals de integratie van hernieuwbare energie. Ontdek Danfoss Drives, uw partner voor vermogensomzettingssystemen.

Zo maken de vermogensomzettingssystemen van Danfoss het verschil:

Vermogensomzettingssystemen en frequentieregelaars van Danfoss optimaliseren het energieverbruik in regelsystemen, zodat u energie efficiënt kunt opwekken, omzetten en verbruiken, met inbegrip van accu's voor energieopslag. Neem definitief afscheid van verspilling en begroet kostenbesparingen.

Nu de wereld streeft naar steeds meer duurzaamheid, ondersteunt de technologie voor vermogenselektronica van Danfoss elektrificatie als megatrend. Danfoss biedt snel integreerbare elektrische apparatuur met een hoge vermogenskwaliteit. Hernieuwbare energiebronnen worden levensvatbare, goedkope alternatieven voor traditionele energiebronnen. Tegen 2026 zal bijna 50% van de elektriciteit wereldwijd afkomstig zijn van emissiearme bronnen.

Danfoss vermogensomzettingstechnologie verbetert de stabiliteit van de stroomvoorziening. Integreer naadloos diverse energiegeneratoren en opslagsystemen, waardoor de CAPEX voor netinfrastructuur wordt verlaagd. In de fabriek gecertificeerd voor naleving van veel netcodes, wat zorgt voor een snelle systeemcertificering voor integrators.
Elektrificatie, vermogensomzetting en de groene transitie
Nu de wereld ernaar streeft de groene transitie te versnellen, verbeteren nieuwe technologische ontwikkelingen de levensvatbaarheid van hernieuwbare energiebronnen als goedkope alternatieven voor traditionele energiebronnen. Naar verluidt zal de megatrend elektrificatie het aandeel groene energie verhogen om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit wereldwijd. Tegen 2026 zullen emissiearme bronnen bijna 50% van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening uitmaken.
Ongeveer 80% van de energie voor eindgebruik wordt momenteel niet geëlektrificeerd (bron: IEA)
De overgang naar een volledig geëlektrificeerd energiesysteem kan tot 40% van het uiteindelijke energieverbruik besparen (bron: Springer, Nick Eyre)

Competitieve netinfrastructuur met elektrische vermogensomzetting
De efficiënte vermogensomzettingstechnologie van Danfoss verbetert de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening door ondersteuning van een breed scala aan energiegeneratoren en energieopslagsystemen.
Oplossingen van Danfoss helpen om de kapitaalinvesteringen voor de netinfrastructuur te verlagen. Elk apparaat is af-fabriek gecertificeerd voor systeemintegrators, zodat uw systeem snel kan voldoen aan netcodes in een groot aantal landen.

Op maat gemaakte vermogensomzettingtechnologieën
Bij Danfoss begrijpen we dat elk project unieke eisen heeft. Wij werken nauw samen met u als klant om oplossingen op maat te ontwikkelen die voldoen aan uw specifieke behoeften, of het nu gaat om het optimaliseren van energie-efficiëntie, het verkleinen van de voetafdruk van het systeem of het voldoen aan strenge industrienormen.
Onze aanpak van samenwerking, gecombineerd met onze diepgaande technische expertise en uitgebreide productportfolio, resulteert in oplossingen voor vermogensomzetting op maat die precies aan uw behoeften voldoen en zelfs de verwachtingen overtreffen.

Simulatie
Klaar voor de simulatieontwikkelingen van morgen
Tegenwoordig versnellen technici hun ontwerpprocessen steeds meer en verkleinen hun risico's door gebruik te maken van simulatie. Van investering tot technische haalbaarheid worden er geen beslissingen meer genomen zonder de volledige systeemprestaties te simuleren. Danfoss helpt u om de complexiteit bij de simulatie van testen en inbedrijfstelling te verminderen met een reeks ifm-compatibele componentmodellen en simulatietools. Danfoss voorziet u van simulaties van vermogensomzettingssystemen en heeft een reeks partnerschappen opgezet voor systeemniveausimulaties van alle soorten apparatuur, waaronder transformatoren.

Toepassingen

Bespaar tijd, kosten en moeite met Danfoss
Bij het integreren van diverse energiebronnen in het net verbeteren intelligente oplossingen voor vermogensomzetting van Danfoss de netprestaties en verlagen ze de CAPEX. De referentieontwerpen van Danfoss ondersteunen een gestroomlijnd ontwerp en een gestroomlijnde constructie van energie-installaties om tijd, kosten en moeite te besparen bij het testen en certificeren.

Unieke netconformiteit en veilige energievoorziening
Dankzij energieopslagsystemen kan het net rekening houden met onvoorspelbare verbruikers en energieproductiebronnen. Danfoss vermogensomzetters bieden de ultieme netconformiteit en oplossingen om uw energievoorziening te beveiligen. Om pieken in de vraag op te vangen wordt de energiestroom tussen de aangevoerde energie en de lokale opslag geoptimaliseerd. Dit wordt ook wel 'peak shaving' of 'piekscheren' genoemd. Betrouwbare vermogensomzetting ondersteunt de hightech-industrie.

Verlaag de kosten voor het behalen van groene doelstellingen
Uw elektrolyzer moet in elk opzicht zeer energie-efficiënt zijn: vermogensomzetting die is afgestemd op de lading van uw accupakketten, de pompen die water leveren, de warmtewisselaars die overtollige warmte terugwinnen en afsluiters en sensoren om alles te regelen. Danfoss helpt u met het grote geheel.

Elimineer NOx- en CO2-emissies met schone stroomvoorziening vanaf de wal
Vermogensomzetters van Danfoss zetten het 50 Hz walvermogen om in het 60 Hz maritieme vermogen dat gewoonlijk aan boord van zeeschepen wordt gebruikt. Daarbij kunnen aangemeerde schepen schone energie uit lokale netten halen, waardoor lokale NOx- en CO2-emissies en geluidsvervuiling in de haven worden voorkomen.

Snel opladen – zonder concessies te doen aan de stroomkwaliteit
Bij Danfoss Drives bieden we de applicatie-expertise en de producten voor vermogensomzetters om snel op te laden zonder concessies te doen aan prestaties of schaalbaarheid. De hoogst mogelijke vermogensdichtheid en efficiëntie, in combinatie met een compacte en lichte constructie, maken een flexibele integratie in machinekamers van vaartuigen, besturingssystemen en snelladers mogelijk.
Gemarkeerde producten

Lucht- en watergekoelde frequentieregelaars die speciaal ontworpen zijn voor energieopslag en maritieme energiebeheertoepassingen.

De iC7-Hybrid vermogensomzetter is uw ticket om deel te nemen aan de energietransitie. Profiteer van energiebesparingen met hybride en volledig elektrische oplossingen voor maritieme vermogensomzetting. Andere mogelijkheden zijn smartgridtoepassingen zoals energieopslag, gebruik van walstroom, opladen en elektrolyse.

Ervaar een nieuwe dimensie van mogelijkheden met deze ultracompacte frequentieregelaar. Naast een hoge vermogensdichtheid biedt de iC7-Marine u een krachtige combinatie van intelligentie en asprestaties, klaar voor de meest uitdagende toepassingen.
Veelgestelde vragen
Wat wordt bedoeld met vermogensomzetting?
Vermogensomzetting is het proces waarmee een bepaalde vorm van elektrische energie wordt omgezet in een andere vorm. Dit kan inhouden dat de spanning, stroomsterkte, frequentie of het type stroom (AC naar DC of DC naar AC) wordt aangepast. Stroomomzetting is essentieel in diverse toepassingen, van elektrificatie en energieopslag tot groene waterstof van Power-to-X.
Hoe bereken je het rendement van de vermogensomzetting?
Maak gebruik van de formule Rendement (η) = (uitgangsvermogen / ingangsvermogen) x 100%
Dit geeft aan hoeveel van het ingangsvermogen met succes is omgezet in het gewenste uitgangsvermogen. Geen enkele omzetting is 100% efficiënt; er gaat altijd wat vermogen verloren in de vorm van warmte of andere vormen van energie.
Behaal klimaatdoelstellingen met behulp van vermogensomzetting voor energieopslag
Hoe ondersteunt vermogensomzetting energiezekerheid?
Energieopslag is essentieel voor het decarboniseren van onze energievoorziening en het handhaven van moderne welvaart en energiezekerheid. Het is de drijvende kracht achter het transport en de apparatuur waarop we vertrouwen. Zonder zouden we gedwongen zijn terug te grijpen op fossiele brandstoffen, wat de energieonzekerheid vergroot en de klimaatdoelstellingen ondermijnt.
Hoe kan ik onbevoegde toegang tot vermogensomzettingssystemen voorkomen?
Met een steeds groeiende megatrend zoals elektrificatie is cyberbeveiliging van het netwerk een cruciaal thema. Danfoss biedt oplossingen om apparatuur voor vermogensomzetting en hun gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, met behulp van unieke hardwaregebaseerde cyberbeveiliging. Waarborg betrouwbare vermogensomzetting voor de hightech-industrie.
Hoe vermogensomzetters van Danfoss de lat voor cyberbeveiliging hoger leggen
Hoe kan ik de efficiëntie bij de productie van groene waterstof verbeteren?
Groene waterstof: verstandig produceren en gebruiken
Als we moeilijk te decarboniseren sectoren, zoals de zware industrie, willen decarboniseren, zal groene waterstof een cruciale rol spelen. Om het nieuwe tijdperk van groene waterstof te bespoedigen, moeten we deze efficiënt produceren en verstandig gebruiken. Dat betekent strategisch nadenken over hoe, wanneer en waar we waterstof in verschillende vormen produceren en verbruiken.
Danfoss biedt netvriendelijke en efficiënte DC/DC-omzetters en andere oplossingen en producten voor vermogensomzetting, die zorgvuldig zijn ontworpen en waarvan is bewezen dat ze maximale energie-efficiëntie leveren in Power-to-X-systemen die groene waterstof produceren. Onze oplossingen met lage harmonischen en een instelbare powerfactor garanderen een kosteneffectieve stroomvoorziening voor uw elektrolyzer en ondersteunen uw groene initiatieven.
Lees de Danfoss Impact-serie: groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen
Neem contact met ons op
Vul voor vragen of ondersteuning het onderstaande formulier in en ons team zal zo snel mogelijk reageren.
Nieuws

De trainingskalender voor de eerste helft van 2026 is beschikbaar. Selecteer de juiste training, meld u aan en vergroot uw kennis. Er zijn trainingen zowel op het gebied van de diverse frequentieregelaars als gericht op specifieke onderwerpen, zoals Harmonischen, motortechnologie en exchange-to-new.

Met decennialange expertise in aandrijf- en besturingstechnologieën, is Drives Service Center de enige DrivePro® servicepartner van Danfoss in de Benelux. Laat u begeleiden door een ervaren Engineer van Drives Service Center om ervoor te zorgen dat uw drives zo efficiënt mogelijk presteren.

Solar Nederland B.V. is een innovatieve Noord-Europese technische groothandel met 100 jaar ervaring. We zijn een vooruitstrevende partner in elektrotechniek, sanitair, verwarming en ventilatie. Door technologie, trends en eigen inzichten te combineren, helpen we je besparen, efficiënter werken en verduurzamen. Samen streven we naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering.
Danfoss Drives heeft sinds 2021 al meer dan 2.350 GW aan vermogensomzettingsapplicaties geïnstalleerd, en er zijn nog veel meer projecten gepland. Onze applicatie-kennis en bekwame experts bieden u een uniek voordeel bij vermogensomzettingsprojecten. Lage harmonischen, plus een hoge betrouwbaarheid en prestaties van het net zijn enkele van de voordelen van onze producten en oplossingen.
Vind een Danfoss kantoor