Programnøkler

  • Oversikt
  • FAQ
  • Videoer
  • Verktøy og apper

ECL Comfort elektronisk varmeregulator passer sammen med et komplett utvalg av ECL-programnøkler. Hver programnøkkel er programmert med spesifikke parametere for en bestemt fjernvarme- eller fjernkjølingsapplikasjon.

Den geniale ECL-programnøkkelen gjør det enklere enn noen gang å installere og konfigurere din varmesystemapplikasjon i ECL-styreenheten – helt uten behov for avansert programmering.

De programmerte dataene i hver ECL-programnøkkel inneholder dedikert og anvendt kompetanse fra verdensomspennende erfaring med ulike applikasjoner. Det er den beste garantien du kan få for optimal systemytelse.

De mange forskjellige programnøklene for de elektroniske styreenhetene ECL Comfort 210 og 310 gjør at du enkelt og raskt kan styre varmesystemet ditt og spare energi takket være høyere effektivitet. «A2xx»-programnøklene kan brukes med både ECL 210- og 310-styreenheten. «A3xx»-programnøklene kan bare brukes med ECL 310-styreenheten.

Funksjoner og fordeler

Mange forskjellige programnøkler

Programmerte data inneholder anvendt kompetanse fra verdensomspennende erfaring

Enklere installasjon og konfigurasjon av varmesystemapplikasjonen i ECL-styreenheten

FAQ

A368 har nye undertyper. Hva er nytt?

A368-prog.nøkkelen ble opprinnelig laget med A368.1, A368.2, A368.3 og A368.4.

Per januar 2014 inneholder A368-prog.nøkkelen to ekstra undertyper, A368.5 og A368.6.

Hovedelementer i A368.5:
F1 er en strømningsmåler som måler påfyllingsvannets volum. Pulsene fra strømningsmåleren sendes til ECA 32-modulens pulsinngang.

S11 er temp.overvåking av oppvarming, sekundær retur.

S13 er temp.overvåking av sirkulasjon i varmtvannssystem, retur.

Hovedelementer i A368.6:

S2 er temp.overvåking av oppvarming, sekundær retur.

S8 er temp.overvåking av sirkulasjon i varmtvannssystem, retur.

En sirkulasjonspumpe for varmtvannssystem (P1).

Monteringsveiledningen er oppdatert.

Installasjonsveiledning på engelsk er oppdatert.

A247 har en ny undertype. Hva er nytt?

A247 ble opprinnelig laget med A247.1, A247.2, A347.1 og A347.2.
Per januar 2014 inneholder A247-prog.nøkkelen en ekstra undertype, A247.3.

Hovedforskjeller sammenlignet med A247.1:
Ingen alarm
S7 er ladetemp. for varmtvannssystem Føler
S4 er oppvarmingstemp. for varmtvannssystem Føler
P2 er varmtvannssystemets sirkulasjonspumpe for primærkrets
P4 er ladepumpe for varmtvannssystem.

Monteringsveiledningen er oppdatert.
Installasjonsveiledningen er ikke oppdatert ennå.

Videoer

Verktøy og apper

Programvareverktøy