For virkelig å kunne dra nytte av fordelene ved vannbåren gulvvarme, er det viktig å bruke termostat for å måle romtemperaturen.
Med Danfoss Icon™ tilbyr vi et avansert styringssystem som inneholder forskjellige romtermostater, hovedstyreenheter, ekspansjonsmoduler og tilbehør. Det er 3 systemalternativer:
- Trådløs
- 24 volt
- 230 volt
24 volt-systemet og det trådløse systemet deler samme hovedstyreenhet. En valgfri radiomodul gjør det til et trådløst system. Både trådløst og kablet (24 volt busskommunikasjon) kan brukes i samme system. Ekspansjonsmodulen øker de tekniske egenskapene og funksjonalitetene, spesielt for kjøleapplikasjoner. App-modulen tillater drift av systemet via Danfoss Icon™-appen.
Romtermostaten ser ut som en lysbryter og passer inn i ethvert interiør. Modellene som kan bygges inn passer til og med i kompatible bryterrammer, fra produsenter som Busch-Jaeger, Gira, Berker og Merten, for å legge til rette for en perfekt designmatch mellom termostat, lysbrytere og stikkontakter.
Funksjoner og fordeler
Romtermostater som passer inn med et hvilket som helst interiør: Romtermostatene er designet for å passe inn med et hvilket som helst interiør og se ut som vanlige bryterrammer. Når termostaten ikke er i bruk, slås skjermen av slik at den nesten blir usynlig.
Bygget inn i en bryterramme: For å passe perfekt inn mellom romtermostat, lysbryter og stikkontakter, kan rammen byttes ut med en mer populær ramme fra en av produsentene av bryterrammer.
Automatisk balansering: Balanse i det vannbårne systemet er viktig for å oppnå maksimal energieffektivitet. Med den automatiske balansen unngår man forhåndsinnstilling på ventiler eller manifolder.
Avanserte funksjoner: Hovedstyreenhetene har et modulbasert konsept som tillater ekspansjon av de tekniske funksjonene og betjening av systemet. Noen av disse er; Etterspørselsbasert styring av tilførselstemperatur, flere forhåndsdefinerte kjøleapplikasjoner og tilsvarende utvidede idriftsettelses-tester for å sikre at systemet fungerer riktig.
Kablet eller trådløs drift, også i samme system: På grunn av den valgfrie radiomodulen kan en 24 volt hovedstyreenhet også brukes til trådløs drift. Det er mulig å kombinere 24 volt kablede romtermostater (busskommunikasjon) og trådløse romtermostater i samme system.
Fjernbetjening via Danfoss Icon™ App: Med den valgfrie app-modulen på plass, kan systemet betjenes med Danfoss Icon-appen. Tider og temperaturer kan justeres eller planlegges fra en hvilken som helst Apple- eller Android-mobilenhet.

Danfoss Icon™ – romtermostat for gulvvarme
Se hvor godt termostaten passer sammen med ethvert interiør, finn ut mer om tilgjengelige modeller m.m.

Finn ut mer om Danfoss Icon™
Finn ut mer om Danfoss Icon™ på nettsiden, icon.danfoss.com
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brosjyre | Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V | English | Flere | 18 jun, 2019 | 4.4 MB |