• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Sono® kompakte energimålere består av både primær- og sekundærsidemålere for varme- og kjøleapplikasjoner. De kan brukes i eneboliger, leilighetsbygg og forretningsbygg. Alle målerne er ultralydmålere av høy kvalitet for å gi høyest mulig nøyaktighet og lengst levetid.

Målere for sekundærsiden

De installeres som regel etter varmeveksleren og tilhører derfor eieren av huset, leiligheten eller bygningen. Disse målerne finnes i størrelsene DN15 til DN32 med strømningsmengder fra 0,6 opptil 6,0 m3/t. Nominelt trykk er PN16. Den solide konstruksjonen, åpne kommunikasjonsprotokoller, lang batterilevetid og ekte diagnostikk (også via app) gir mange fordeler sammenlignet med andre målere som er tilgjengelige i dette segmentet.

SonoMeter30

Primærsidemålere

De installeres som regel før varmeveksleren og eies derfor av fjernvarmeselskapene. Forholdene krever målere med en solid konstruksjon som oppfyller høye behovskrav for f.eks. temperatur og trykk. Disse målerne finnes i størrelsene DN15 til DN100 med strømningsmengder fra 0,6 til 60 m3/t og er tilgjengelig i trykkområdene PN16 og PN25.

Funksjoner og fordeler

Fullt produktsortiment

Ultralydbaserte målere med høy nøyaktighet for oppvarming og kjøling

Åpne kommunikasjonsprotokoller øker fleksibiliteten

Avansert selvdiagnostisering