VACON® CX serien av frekvensomformere er i den inaktive fasen og har nådd den siste delen av levetiden. Danfoss tilbyr et omfattende sortiment av lavspenningsomformere og hjelper deg med å velge den optimale utskiftingsomformeren for applikasjonen din. Danfoss levetidshåndteringsmodell anbefaler utskifting ved hjelp av DrivePro® Retrofit service.
Inaktiv: Det tilbys ikke reservedeler eller andre servicealternativer for en frekvensomformer som er i den inaktive fasen. Å bruke en frekvensomformer i denne fasen kan føre til uforutsigbar nedetid på grunn av slitasje eller feil. For å unngå denne risikoen anbefaler vi at du monterer en ny generasjon utskiftingsomformer, slik at du kan ta i bruk alle fordelene med den nyeste teknologien.
Erstatningsprodukter
VACON® 100 INDUSTRIAL er en arbeidshest for et bredt spekter av industrielle applikasjoner. Den brukervennlige og robuste motorstyringen gir bedre pålitelighet og virkningsgrad for alle AC motortyper, inkludert induksjonsmotorer, permanentmagnetmotorer og synkronreluktansmotorer.
VACON® NX serien er designet for å møte de mest krevende kravene til fleksibilitet, robusthet, kompakthet og brukervennlighet. Det er et trygt valg for enhver applikasjon og tilgjengelig i effektområdet 0,55 kW til 2000 kW.