Bruk filtre for å optimalisere systemets harmoniske ytelse, sikre beskyttelse av motoren eller kjøre med uskjermede kabler. Filtre undertrykker oversvingninger eller kompenserer for omformerens harmoniske påvirkninger på annet utstyr. De sikrer best mulig pålitelighet og effektivitet for frekvensomformere i systemkonfigurasjoner hvor strømkvalitet har høy prioritet.
Bruk nettverktøyet MyDrive® Harmonics for å vurdere kravene til harmonisk demping for ditt system og finne de beste løsningene.
Avansert harmonisk filter OF7P2
Dette avanserte passive harmoniske filteret gir optimert harmonisk ytelse for iC7 omformere med en nominell effekt på opptil 480 A. Oppfyller høyere kapasitetskrav ved parallellisering. Dette programmet tilbyr to versjoner, henholdsvis for THDi systemnivåer på 10 % og 5 % eller bedre. Denne passive, harmoniske løsningen gir best mulig energieffektivitet ved dellastbruk og overgår de fleste AFE baserte løsninger.
Fordeler
- Undertrykker oversvingninger for å møte THDi 10 % eller 5 %, eller bedre
- Forbedrer strømkvaliteten for å sikre maksimal oppetid
- Sikrer samsvar med IEEE 519-2022 ved installasjon med en iC7 omformer

LC filter OF7Z1
LC filter for AFE og nettomformeromformere i regenerative og lavharmoniske applikasjoner.
Ved regenerativ eller lavharmonisk applikasjon monteres et LC eller LCL filter mellom strømforsyningen og omformeren. Dette filteret sikrer riktig strømkvalitet og minimalt avbrudd i nettet i tett kombinasjon med AFE eller nettomformeren. Når én dedikert transformator forsyner hver omformer, er dette LC filteret det riktige valget.
Fordeler
- Sikrer riktig strømkvalitet
- Minimerer avbrudd mot strømnettet
- Optimal kombinasjon av de bølgeutjevnende egenskapene til kondensatorer og induktorer

L filter OF7Z5
For væskekjølte applikasjoner som krever et LCL filter, bruk LC filter OF7Z1 i kombinasjon med L filter OF7Z5. Ikke bruk dette L filteret alene.
Fordeler
- Muliggjør optimal ytelse for LCL filteret
- Filteret minimerer harmonisk distorsjon i nettet.
- Egnet for regenerative og lavharmoniske applikasjoner

LCL Filter OF7Z3
LCL filter for luftkjølte AFE og nettomformermoduler i regenerative og lavharmoniske applikasjoner. Når det er behov for regenerativ eller lavharmonisk funksjonalitet i en applikasjon, er en AFE modul i kombinasjon med det dedikerte LCL filteret det riktige valget. Dette filteret i tett kombinasjon med AFE eller nettomformer sikrer optimal ytelse og minimerer harmonisk forvrengning i nettet. For væskekjølte applikasjoner som krever et LCL filter, bruk LC filter OF7Z1 i kombinasjon med L filter OF7Z5.
Fordeler
- Sikrer optimal ytelse for frekvensomformeren eller strømomformeren
- Minimerer harmonisk distorsjon i nettet
- Egnet for regenerative og lavharmoniske applikasjoner

Sinusbølgefilter for FC OF7S1/Sinusbølgefilter for SM OF7S1SM
Dette sinusfilteret tilbyr en sinusformet fase til fase motorforsyningsspenning. Filteret reduserer belastningen på motorisolasjonen og akustisk svitsjestøy fra motoren og gjør det mulig å bruke uskjermede motorkabler.
Fordeler
- Reduserer motorens isolasjonsbelastning
- Reduserer common mode strømmer
- Reduserer akustisk svitsjestøy fra motoren
- Gir optimal motorbeskyttelse for å forlenge levetiden
- Reduserer effekttap i motoren
Finn Sine-wave Filter OF7S1 i Product Store
Finn Sine-wave Filter SM OF7S1SM i Product Store

dU/dt Filter OF7U1
Installer dU/dt filter mellom frekvensomformeren og motoren for å eliminere svært raske spenningsendringer. Motorklemmens fase til fase spenning er fortsatt pulsformet, men dU/dt verdiene reduseres.
Fordeler
- Reduserer dU/dt verdier på motorklemmespenningen
- Beskytter motorisolasjonen ved å undertrykke topper i utgangsspenningen
- Reduserer strømlekkasje og tap i motorkabelen og motoren

dU/dt og CM filter OF7U2
Kombinasjonen av dU/dt og common mode filter eliminerer raske spenningsendringer for å redusere belastningen på motorisolasjonen. Den reduserer også høyfrekvent støy i motorkabelen (skjermet eller uskjermet) og reduserer lagerstrømmene i motoren.
Fordeler
- Eliminerer raske spenningsendringer for å redusere belastningen på motorisolasjonen
- Demper høyfrekvent støy i motorkabelen
- Reduserer lagerstrømmene i motoren

Common Mode filter OFXC1
Dette Common Mode filteret reduserer høyfrekvente strømmer forbundet med elektriske utladninger i motorstrømmene. Det reduserer eller eliminerer disse elektriske utladningene. Denne effekten reduserer slitasje på lagrene, noe som forlenger levetiden, reduserer vedlikeholdskostnadene og forbedrer oppetiden. Passer til iC7 frekvensomformere.
Fordeler
- Reduserer høyfrekvent strøm
- Reduserer slitasjen på lagrene og forlenger lagrenes levetid
- Reduserer vedlikeholdskostnadene og forbedrer oppetiden

DC/DC Filter OF7D1
En DC/DC omformer krever et DC filter mellom DC kilden og omformeren for strømstyring og mulighet til å øke spenningen. DC/DC filteret jevner ut strøm og spenningsbølgene, slik at de er egnet for de fleste DC kilder og laster.
Fordeler
- Jevner ut strøm og spenningsbølgene, slik at de er egnet for de fleste DC kilder og laster
- Øker spenningen på DC/DC omformeren
- Lagrer energi og reduserer di/dt fallet i laststrømmen. Den lagrede energien frigjøres tilbake til systemet med synkende strøm

Sine-in sine-out (SISO) filters
Et sinus inn-sinus ut-filter (SISO) er montert på nett- eller motorsiden av omformeren.
SISO-filteret kombinerer common-mode (CM) og differential-mode (DM) dobbel filtrering. Dette filteret sikrer enestående ytelse for eliminering av høyfrekvent CM-spenning til ubetydelige nivåer, og opprettholder differensialmodusytelse for aktive frontend- (AFE), nettomformer- og vekselretterprodukter. Bruk av et SISO-filter muliggjør bruk av lengre motorkabler, ettermontering av frekvensomformere uten behov for å skifte ut tradisjonelle motorer og transformatorløse nettomformerløsninger.
Passer til iC7 systemmoduler. For kompatibilitet, se tabellen "Kompatible produkter" nedenfor. Velg LC-, LCL- eller SIN-varianten i henhold til dette:
- SISO sinusfilter OF7SO2
- SISO LC-filter OF7SI2
- SISO LCL-filter OF7SI4

Kompatible produkter
| iC7-Automation |
iC7-Marine | iC7-Hybrid |
||||||||||
| Frekvensomformer | Luftkjølt systemmodul | Innebygde frekvensomformere | Væskekjølt systemmodul | Væskekjølt systemmodul |
||||||||
| INU | AFE | NFE | INU | AFE | GC | DC/DC omformer | INU for generatorapplikasjon | |||||
| Harmoniske filtre | ||||||||||||
| Avansert harmonisk filter OF7P2 | X | |||||||||||
| Inngangsfiltre | ||||||||||||
| LC filter for AFE OF7Z1 | X | X | ||||||||||
| LCL filter for AFE OF7Z3 | X | X | ||||||||||
|
LCL filter for AFE OFZ1 + OFZ5 |
X | X | ||||||||||
| Utgangsfiltre | ||||||||||||
| Sinusbølgefilter for FC OF7S1/Sinusbølgefilter for SM OF7S1SM | X | X | X | |||||||||
| dU/dt Filter OF7U1 | X | X | X | X | ||||||||
| dU/dt + CM Filter OF7U2 | X | X | X | |||||||||
| Common mode filtre | ||||||||||||
| Common mode Filter OFXC1 | X | X | ||||||||||
| SISO-filtre | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| DC/DC filtre | ||||||||||||
| DC/DC Filter OF7D1 | X | |||||||||||
Dokumenter
| Type | Navn | Språk | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|