Danfoss tilbyr en rekke oljedyser i både messing og stål for standard brennersystemer. Vi tilbyr en serie spesielle dyser som er tilpasset driftsområde, medier og utslipp for å passe ulike markeder.
Vi produserer dyser i henhold til EN 293 og EN 299. For å sikre gode resultater blir kapasiteten og sprøytemønsteret til hver dyse testet 100 % elektronisk.
For å unngå fare og sikre at oljebrenneren fungerer optimalt, må du behandle den på samme måte som du behandler bilen. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold er viktig for å sikre pålitelig drift og best mulig virkningsgrad. Danfoss anbefaler å bytte dysen en gang i året, noe som gagner både miljøet og driftsresultatet.
Funksjoner og fordeler
En veltilpasset brenner kan redusere oljeforbruket med så mye som 10 %. Holdes den fri for sot, kan det gi enda større besparelser.
Danfoss anbefaler å bytte dysen en gang i året med hensyn til miljøet og driftsresultatet.

Har du byttet oljedyse i år?
Se instruksjonene for trygg og optimal utskifting av en Danfoss oljedyse på en oljebrenner.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brosjyre | Oil Nozzles - End User leaflet | English | Flere | 19 nov, 2014 | 147.6 KB | |
Brosjyre | Oil Nozzles - End User leaflet | Fransk | Frankrike | 18 okt, 2015 | 50.1 KB | |
Brosjyre | Oil nozzles for your service | English | Flere | 14 sep, 2014 | 468.4 KB |
Relaterte produkter
Verktøy og apper
Programvareverktøy