Fleksibelt filter for sentral eller desentral demping av harmoniske svingninger
VLT® Advanced Active Filter AAF 006 forbedrer systemeffektiviteten og øker nettforholdet slik at driftstopp unngås. Filteret kan kompensere for individuelle frekvensomformere eller installeres som en kompakt, frittstående løsning på et felles koblingspunkt, for å håndtere flere laster samtidig.
Det aktive filteret sikrer optimal reduksjon av oversvingninger, uavhengig av antall laster og deres individuelle lastprofil. I tillegg korrigerer det effektfaktoren og balanserer faselasten, noe som sikrer optimal energiutnyttelse.
Linjespenning og filterstrøm*
- 380-480 V til 190-400 A
*Ekstra spenningsområder og filterstrømmer er tilgjengelig på forespørsel.
Funksjoner og fordeler
Elektronikkens levetid forlenges takket være nyskapende konsepter som bakkanalkjøling
Bedre holdbarhet og pålitelighet takket være belagte PCB-er
En høy grad av tilpasning er mulig takket være mange tilleggsmuligheter
Løpende kostnader er lave som følge av funksjoner som dvalemodus, progressiv svitsjefrekvens og effektfaktorkorreksjon
Enkelt å utføre service takket være modulutførelsen


Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Fact sheet - AM | VLT® Advanced Harmonic Filter | English | Flere | 06 feb, 2019 | 196.3 KB | |
Design guide - AJ | VLT® Advanced Harmonic Filter AHF005/010 | English | Flere | 01 mai, 2019 | 6.2 MB | |
Design guide - AJ | VLT® AHF 005/010 FOR VACON® 100 | English | Flere | 01 jul, 2020 | 560.6 KB |
Relaterte applikasjoner
En rekke bruksområder innenfor vann- og avløp, marine, olje- og gassindustri samt gruvedrift.
-
Frekvensomformere for kompressorer i boligbyggVariabel hastighetsstyring av en kjøler gjør at du kan opprettholde konstant trykkregulering mens kapasiteten til det faktiske behovet, basert på målinger i systemet, utlignes. Hastighetsstyring er fordelaktig når en kompressor går ved dellast over lengre perioder. Reduser driftskostnader og energiforbruk ved å la utstyret gå ved lavere hastighet. Og reduser installasjonskostnader ved å optimere systemet og kompressoren.
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren, kontakt oss