Smart drive med integrert tilstandsovervåking for vann- og avløpssystemer
Frekvensomformere fra Danfoss har utviklet seg til mye mer enn bare akseldrift. Vår nyeste generasjon integrerer avansert sensorteknologi og innebygd datakraft, noe som gjør frekvensomformeren til en intelligent enhet for avløpsvann- og vannbehandling. De intelligente egenskapene hjelper operatører å redusere driftsstanser, minimere nedetiden og sikre høy cybersikkerhet og effektivitet innen vann- og avløpsvannsystemer.

Tilstandsovervåking for bedre pålitelighet, færre blokkeringer og påvisning av lekkasjer
Frekvensomformeren etablerer en baselinje for strømforbruk og vibrasjon basert på pumpehastigheten over en definert driftsperiode. Når baseline er fastsatt, kan VSD-enheten identifisere avvik og rapportere dem i sanntid.
I tillegg til å overvåke mønstre i strømforbruket, overvåker frekvensomformeren også motorviklingene. Denne omfattende tilstandsovervåkingen bidrar til å optimalisere vannsystemer, noe som fører til færre lekkasjer, lavere kostnader og redusert vann- og energiforbruk.
Fremhevede produkter
Maksimal energieffektivitet for vann- og avløpsapplikasjoner
VLT® AQUA Drive maksimerer energieffektiviteten innen vann og avløp. Den er ideell for både nye prosjekter og ettermontering, og har kraftige standardfunksjoner og alternativer som forbedrer ytelsen. Denne frekvensomformeren gir betydelige kostnadsbesparelser gjennom optimalisert motorstyring for pumper og vifter, og oppnår kostnadsreduksjoner på 10–30 % det første året sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Det brukervennlige oppsettet forenkler installasjonen og minimerer konfigurasjonsfeil, noe som sikrer raske energibesparelser og optimal motorstyring.
Finn ut mer


Danfoss første innovasjoner
CBM har vokst frem fra en historie med Danfoss første innovasjoner. Danfoss frekvensomformere skiller seg fra andre på markedet med innebygde, intelligente funksjoner for å redusere behovet for eksterne komponenter.
Finn ut mer om Danfoss Drives