Smarte, energieffektive frekvensomformere for næringsmiddel- og industrianlegg
Dagens høye tempo i industrien øker presset for å redusere utslipp, forhindre kostbar nedetid og optimalisere energibruken, samtidig som produsentene arbeider innenfor trange plassbegrensninger og sikring av industrielle nettverk.
Møt utfordringene med VFD-er: iC7-Automation for næringsmiddel- og industriproduksjon
I Danfoss Drives forstår vi utfordringene du står overfor. Derfor har vi utviklet omformeren iC7-Automation. Den leveres med et komplett utvalg av konfigurasjoner fra kostnadseffektive 6-pulsløsninger til avanserte AFE-løsninger med lave harmoniske og regenerative egenskaper som er utviklet for å hjelpe deg å:
- Forbedre energieffektiviteten i hele virksomheten
- Bidra til å oppfylle Scope 2 utslippsmålene uten å gå på kompromiss med kostnadseffektiviteten
- Unngå unødvendig nedetid forårsaket av feltbussoppdateringer
- Sikre pålitelig kommunikasjon for å forhindre linjestans
- Maksimer plassutnyttelsen for systemintegratorer
- Beskytt mot sårbarheter i Industrial IoT som truer produktiviteten
Med iC7-Automation frekvensomformere for automasjon får du smartere styring, sømløs integrasjon og robust ytelse, som hjelper deg å ligge i forkant i et konkurranseutsatt marked.
Begynn å løse utfordringene dine her
Løsninger for næringsmiddelindustrien
Mat- og drikkevareindustrien opererer under strenge krav til effektivitet, hygiene og bærekraft. Produsenter som bryggerier og bakerier må kutte energikostnader, unngå nedetid og oppfylle ambisiøse utslippsmål, samtidig som produksjonen holdes trygg og pålitelig. iC7-Automation kan hjelpe deg å oppfylle alle disse kravene med velprøvde løsninger.
Viktige utfordringer i næringsmiddelindustrien
-
Hvordan kan fabrikker øke effektiviteten for å nå utslippsmålene i Scope 2 på en kostnadseffektiv måte?
-
Hvordan kan produksjonsanlegg unngå kostbar uplanlagt nedetid?
-
Hvordan kan produksjonsanlegg fremtidssikre dataoversikten for å maksimere oppetiden?
Ønsker du å forbedre produktiviteten, effektiviteten og påliteligheten i produksjonsanlegg for næringsmidler?
I dag er det fullt mulig å finne måter å redusere energiforbruket på samtidig som produktiviteten økes. iC7-Automation kan hjelpe deg å maksimere effektiviteten i mat- og drikkeproduksjon, tilpasse systemet til endrede forbrukerkrav og oppfylle de beste standardene i bransjen. Se frem til lavere driftskostnader, mer oppetid og mindre ressurssløsing i hele virksomheten.
Hvordan iC7-Automation forbedrer næringsmiddelvirksomheten

Løsning: Vi brukte Danfoss FlexConcept med iC7-Automation og girmotorer for å sikre at tappelinjene ved Hoegaarden® bryggeri oppfyller den høyeste effektivitetsklassen (IE5) og enkelt kan utvides for å møte fremtidig etterspørsel. Vi kan hjelpe deg med det samme.
Resultat:
- Transportbåndene kjører med optimal hastighet for å sikre best mulig effektivitet
- Hoegaarden® er på vei mot Scope 2 utslippsmålene
- Transportbåndene er klare til å møte fremtidige krav

Løsning: Bruk iC7-Automation med tokanalsarkitektur for å oppnå bedre feltbussytelse. Dette gir dataoversikt og enkel tilgang til vedlikeholdsdata uten å gå på kompromiss med prosessene.
Resultat:
- Forbedret oppetid på grunn av problemfri kommunikasjon
- Oppnå digitaliseringsmålene
- Dra nytte av forbedret dataoversikt via OPC-UA helt ned til individuelt omformernivå

Løsning: Kohberg Bakeri forbedret utstyrets pålitelighet ved hjelp av den intelligente iC7-Automation med ekstra sensorer. Denne omformeren gir dokumentert optimal oppetid, og tilbyr høy fleksibilitet og skalerbarhet med en rekke lisensbaserte tillegg. Nye funksjoner låses enkelt opp med en lisensnøkkel. Vi kan gjøre det samme for deg.
Resultat:
- Forbedret driftssikkerhet reduserer uplanlagt nedetid
- Kohberg tilpasser seg nye feltbusser uten behov for spesialister og uten nedetid for installasjon av nye kretskort
- Fleksibiliteten til iC7-Automation sikrer at anlegget er godt forberedt på å møte nye krav som oppstår i fremtiden
Hva er din rolle?
For OEM produsenter og systemintegratorer
Oppnå skalerbare, energieffektive transportbåndsystemer med minimal nedetid ved hjelp av iC7-Automation. Denne frekvensomformeren integreres raskt og tilbyr høy effekttetthet i en kompakt pakke. Én enkelt frekvensomformer kan kobles til alle typiske motorteknologier.
For konsulenter
Hjelp kundene å oppfylle Scope 2 utslippsmålene ved å redusere energiforbruket med iC7-Automation løsninger. Transportbånd og andre mat- og drikkevareapplikasjoner drar nytte av Danfoss FlexConcept, som tilbyr eksepsjonelle produktivitetsforbedringer i tillegg til høy effektivitet.
For fabrikker og operatører
Den mest effektive måten å redusere energiforbruket for transportbånd og andre mat- og drikkevareapplikasjoner på, er å regulere elektriske motorer med frekvensomformere. Kombiner intelligente frekvensomformere med feltsensorer for å optimalisere produktiviteten og redusere uplanlagt nedetid.
Bygger, eier eller drifter du maskiner? Jeg hjelper deg. Jeg kan hjelpe deg å finne ut hvordan du kan redusere strømregningen, nå målene innen grønn energi og sikre at alt fungerer som det skal. Hvis du har spørsmål, er jeg her for å hjelpe deg å finne svar og gode løsninger.

Industrielle løsninger
Hvorfor trenger industrien smartere løsninger?
Industriell drift må balansere økende energibehov, plassbegrensninger og cybersikkerhetsrisikoer. Smartere automatisering ved hjelp av aktive front-end og regenerative VFD-er er nøkkelen til å levere mer effekt med færre ressurser, samtidig som de globale utslippsmålene oppfylles.
Viktige utfordringer i industrien
-
Hvordan kan produksjonsanlegg redusere energikostnadene samtidig som de oppfyller målene i Scope 2?
-
Hvordan kan systemintegratorer få mer kraft på begrenset plass?
-
Hvordan kan Industrial IoT-tilkoblet drift holdes sikker og pålitelig?
Ønsker du å styre svært dynamiske lastsykluser under krevende forhold?

Løsning: Med iC7-Automation kan du redusere energiforbruket, OPEX og CAPEX takket være back channel cooling: varmestyring i verdensklasse som reduserer klimabelastningen. Virkningsgraden er spesielt høy ved lave hastigheter, takket være unik høyfrekvent innsprøyting. Samtidig er disse omformerne kompatible med et stort utvalg av motorer, slik at fabrikkene har frihet til å bruke den høyeffektmotoren de foretrekker.
Resultat:
- Redusert belastning på klimaanlegget
- Lavere strømregning gir lavere driftskostnader
- Reduser klimaanleggets størrelse for å redusere CAPEX

Løsning: Ved hjelp av iC7-Automation kunne Herrenknecht, som integrerer horisontale retningsbestemte boresystemer, få mer ytelse på trange steder.
Denne omformeren tilbyr rask og fleksibel integrering, samt overlegen akselytelse og et kompakt fotavtrykk.
Resultat:
- Med iC7-Automation kan du få mer akselstyreeffekt med høyt dreiemoment på mindre plass
- Med akselerert integrasjon kan systemintegratorer fremskynde leveringen for å styrke konkurranseevnen

Løsning:
Minimer risikoen for nedetid på grunn av cyberangrep. Med iC7 serien kan du trygt koble til nettet, takket være intelligente frekvensomformere som er klargjort for industrielle krav, men som også er enkle å arbeide med.
Den integrerte krypteringsbrikken i maskinvaren muliggjør høyeste mulige sikkerhetsnivå. Den beskytter for eksempel ekstern kommunikasjon via feltbuss eller sky.
iC7-Automation er den sikreste Industrial IoT-klare omformeren på markedet, klar til å sikre installasjonen på det nivået du trenger.
Resultat:
- Minimer risikoen for nedetid på grunn av cyberangrep med iC7-Automation
- Få den sikreste Industrial IoT-klare omformeren på markedet
Hva er din rolle?
For OEM produsenter og systemintegratorer
Oppnå skalerbare, energieffektive systemer med minimal nedetid med iC7-Automation. Denne frekvensomformeren integreres raskt og tilbyr høy effekttetthet i en kompakt pakke. Én enkelt frekvensomformer kan kobles til alle typiske motorteknologier.
For konsulenter
Hjelp kundene å oppfylle Scope 2-utslippsmålene ved å redusere energiforbruket med iC7-Automation-løsninger. Transportbånd drar nytte av Danfoss FlexConcept, som gir eksepsjonelle produktivitetsforbedringer i tillegg til høy effektivitet.
For fabrikker og operatører
Den mest effektive måten å redusere energiforbruket for industrielle applikasjoner på, er å styre elektriske motorer med VFD-er. Kombiner intelligente frekvensomformere med feltsensorer for å optimalisere produktiviteten og redusere uplanlagt nedetid.
iC7-Automation tilbyr enestående sikkerhet og brukervennlighet med et intuitivt brukergrensesnitt, integrert funksjonell sikkerhet eller funksjonell sikkerhet via feltbuss, samt enkelt vedlikehold med funksjoner som rask utskifting av reservedeler og automatisk motortilpasning for å komme raskt i gang igjen.
Ta gjerne kontakt med meg for råd om alt fra riktig frekvensomformer for ditt bruksområde til anbefaling av omfattende løsninger for dine industrielle systemutfordringer

Hvorfor Danfoss iC7-Automation?
- Dokumentert energieffektivitet
- Integrert cybersikkerhet
- Pålitelig og skalerbar ytelse
- Global service og support
Trenger du mer oppetid og presis motorstyring?
iC7-Automation tilbyr overlegen sikkerhet og brukervennlighet, og er ideell for krevende industri- og næringsmiddelapplikasjoner
Finn ut mer om iC7-Automation

FAQ
Hvordan kan fabrikken forbedre energieffektiviteten?
VFD-er som iC7-Automation gir nøyaktig motorstyring som bidrar til optimal drift av transportbånd, lavere energiforbruk og minimering av kostbar nedetid.
- VFD-er justerer motorhastigheten basert på behov, og reduserer energiforbruket når det ikke er behov for full effekt
- Når de styres av en VFD, fungerer transportbånd, pumper og blandere effektivt, noe som reduserer energitapet under varierende produksjonslaster
- Med iC7-Automation får du overlegen akselytelse. Virkningsgraden er spesielt høy ved lave turtall, takket være unik høyfrekvent innsprøyting
Hvordan kan fabrikken oppfylle utslippsmålene i Scope 2?
Mat- og drikkevarefabrikker oppfyller Scope 2-utslippsmålene ved å fokusere på å redusere indirekte utslipp fra innkjøpt elektrisitet og varme. Strategier for å oppnå denne indirekte utslippsreduksjonen inkluderer:
- Fabrikken kan installere VFD-er for å justere motorhastigheten til det faktiske behovet, og dermed redusere energiforbruket i transportbånd, pumper, blandere og vifter.
- VFD-er kan overvåke energiforbruket i sanntid, slik at fabrikkledere kan identifisere ineffektivitet og optimalisere systemytelsen. iC7-Automation inkluderer mange integrerte sensorer for høytytende styring med åpen eller lukket sløyfe
- Omformere med integrert OPC UA gir strømlinjeformet kommunikasjon på alle driftsnivåer for bedre datasikkerhet og enklere databehandling. Finn ut mer om omformere med integrert OPC UA
- Lavere energiforbruk betyr at det trekkes mindre strøm fra strømnettet, og dermed lavere karbonutslipp knyttet til innkjøpt strøm
Hva er den beste måten å unngå uplanlagt nedetid på grunn av havari på?
Bruk frekvensomformere til å optimalisere motorytelsen ved å eliminere overdreven slitasje gjennom presis kontroll av akselerasjon, retardasjon og hastighet.
- Dette reduserer belastningen på mekaniske deler og forlenger utstyrets levetid. iC7-Automation tilbyr klassens beste akselytelse for optimal beskyttelse av motorer mot slitasje
- iC7-Automation gir detaljerte rapporter om energiforbruk og motorytelse, og hjelper operatørene med å identifisere trender som kan indikere ineffektivitet eller potensielle problemer
- Tidlig håndtering av ineffektivitet reduserer risikoen for uventet driftsstans
Hvordan kan jeg minimere risikoen for nedetid på grunn av konflikt mellom prosess- og vedlikeholdsdata?
Bruk Industrial IoT-aktiverte frekvensomformere som kontinuerlig overvåker både prosess- og vedlikeholdsdata, og varsler teamet når potensielle konflikter mellom prosess- og vedlikeholdsdata oppdages.
Smarte frekvensomformere, som iC7-Automation, bruker tokanalsarkitektur til å integrere prosess- og vedlikeholdsdata for sømløs kommunikasjon og koordinering.
Hvordan reduserer back channel cooling driftskostnadene?
Back channel cooling fjerner 90 % av varmetapet fra elektrorommet for å redusere belastningen på klimaanlegget og dermed også strømforbruket. Sluttbrukeren får en lavere strømregning og kan redusere kapitalinvesteringene med mindre klimaanlegg
Hvordan kan systemintegratorer fremskynde integrasjonsprosessen for frekvensomformere?
Ved å bruke en omformerportefølje basert på en enhetlig plattform og modulær design kan systemintegratorer spare tid på integrasjon og sikre raskere levering.
iC7-Automation er en slik portefølje, bygget på en felles maskinvare- og programvareplattform som skalerer fra frekvensomformere til systemmoduler og skapmonterte omformere.
Systemmodulene er designet for rask og fleksibel integrering, noe som gir systemintegratorer et konkurransefortrinn. Når omformerne kan integreres raskt, kan de levere raskere til kundene.
Funksjonaliteten kan enkelt utvides for å fremskynde systemintegrasjonen:
- Velg den valgfrie integrasjonsenheten for å integrere filtre under vekselrettermodulen
Frekvensomformere og inkluderte drives er forhåndskonfigurert og leveres for å oppfylle dine spesifikke krav, noe som sparer kostbar installasjonstid.
- Alt er integrert: EMC- og harmonisk filter, bremsechopper og DC/lastdelingstilkobling.
- For IP21/Type 1-skap er sikring og skillebryter også tilgjengelig innebygd.
- Styre- og feltbussprotokoller er forhåndskonfigurert i fabrikken eller kan enkelt oppgraderes på stedet.
- For enkel installasjon og service er de fleste kontaktene pluggbare, fargekodet og tydelig merket for enkel identifisering.
Hvordan forhindrer iC7 drives at uautorisert programvare kjøres?
iC7 drives tilbyr full sikkerhet i maskinvare og programvare takket være
- Innebygd krypteringsbrikke med rask og sikker kryptering. Denne brikketypen sikrer maskinvarebasert beskyttelse
- Kun sikkerhetsklarert fastvare
- Kryptert fastvare og applikasjon
Hvilket samsvar tilbyr Danfoss innen cybersikkerhet for Industrial IoT?
Utviklingsprosessen hos Danfoss Drives er sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1, noe som sikrer at kundene mottar omformere som er utviklet på en sikker måte og i samsvar med en streng prosess. Det integrerte sikkerhetsnivået gir en god balanse mellom reduksjon av omformerens risikoeksponering samtidig som man opprettholder god brukervennlighet for idriftsetting og servicesituasjoner.
Les mer: Cybersikkerhet hos Danfoss drives
Kontakt våre eksperter
Snakk med våre eksperter
Enten du driver virksomhet i næringsmiddel- eller industrimarkedet står våre spesialister klare til å hjelpe deg å løse de tøffeste utfordringene. Ta direkte kontakt med våre eksperter for å diskutere hvordan Danfoss iC7-Automation kan hjelpe deg å redusere energiforbruket, forbedre oppetiden og sikre virksomheten for fremtiden.