Spar energi basert på dellastvurderinger som setter effektiviteten først, og som påvirker frekvensomformere. Denne artikkelen behandler også lovgivningsmessige faktorer.

Spar energi, men ikke til enhver pris. De beste mulighetene for investering i energieffektivitet gjelder bruken av frekvensomformere i ulike sammenhenger.

Les om fordelene med motor og frekvensomformer optimalisert for ytelse kontra pakkeløsninger. Mange faktorer utover effektivitetsklasse avgjør hva som er det beste valget.

Frekvensomformere er utstyr som blir stadig viktigere for å minimere energiforbruket og optimalisere prosessytelsen.
Grunntrekkene i frekvensomformerteknologien består, men mange ting er også i rask endring. Stadig oftere er programvare integrert i dagens produkter og tilbyr nye funksjoner som gjør at frekvensomformeren spiller en større rolle i systemet.
Med denne håndboken håper vi å holde deg oppdatert om alt du trenger å vite om frekvensomformere.

Blant annet tar denne presentasjonen opp fordelene med hastighetsregulering og effektive motorteknologier som kan oppnås med frekvensomformere. Den forklarer også hvilke funksjoner frekvensomformere har som bidrar til å oppnå smarte besparelser. Presentasjonen avsluttes med et konkret eksempel på frekvensomformere i bruk ved et renseanlegg og viser hvor og hvordan prosessen kan optimaliseres, og hva slags smarte besparelser som kan oppnås.

Bruk av DC grid i stedet for AC nett kan forbedre systemeffektiviteten og systemavtrykket med opp til 20%. Og det er vesentlig potensial for energiøkonomisering særlig ved kombinasjon av DC grids, energilagring og/eller hastighetsvariasjonsgeneratorer.

For å oppfylle IMO utslippsmålene kan fartøyseiere og operatører forbedre motorer og drivstoffer eller bruke alternative fremdriftssystemer som hybride teknologier som integrerer energilagring. Les hvordan Danfoss kan bidra til å løse disse utfordringene.

Landstrøm sikrer ikke bare ren luft og et støyfritt miljø, det bidrar også til at havnen når IMO utslippsmålene.
På engelsk kjenner vi landstrøm under mange navn: cold ironing, shore connection, shore-to-ship power, on-shore power supply, alternative maritime power, or shore side electricity (SSE). Alt dette leverer samme tjeneste.

Hybridisering av fartøy gjør det mulig å bruke den mest optimale energikilden til en nødvendig oppgave. Du får en rekke fordeler, fra færre miljøutslipp og støyreduksjon til redusert vedlikeholdsbehov.

Smart grids with integrated energy storage offer a sustainable alternative to the traditional electricity networks based on fossil fuels - and Danfoss solutions support the transition