Seuraavan sukupolven taajuusmuuttajat ja tehonmuuntimet
Danfossin premium-tason iC7-valikoima edustaa seuraavan sukupolven taajuusmuuttajia ja tehonmuuntimia, jotka on suunniteltu teollisuuden ja sähköverkkojen kasvaviin vaatimuksiin energiatehokkuuden, verkon vakauden ja luotettavan moottorin ohjauksen osalta. Tämän tuotevalikoiman kehittäminen vaati vuosien tutkimustyötä, vuosikymmenten taajuusmuuttaja-asiantuntemuksen hyödyntämistä ja maailmanlaajuista insinööriyhteistyötä. Tavoitteena oli luoda todella monipuolinen iC7-alusta uudistamalla taajuusmuuttajien ja tehonmuuntimien suunnittelua ja käyttöä monilla aloilla.
Danfossin insinöörit kehittivät edistyksellisen moottorin ohjausalustan, joka on optimoitu tulevaisuuden taajuusmuuttajatekniikalla ylivoimaisen liitettävyyden, luotettavuuden ja pitkäaikaisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Nämä älykkäät taajuusmuuttajajärjestelmät on validoitu edistyneillä menetelmillä, kuten laitteiston simuloinnilla ja Six Sigma -laatuprosesseilla, Danfossilta odotetun kestävyyden varmistamiseksi. Tuloksena ovat uuden sukupolven taajuusmuuttajat ja tehonmuuntimet, jotka on suunniteltu lisäämään tehokkuutta, parantamaan järjestelmän luotettavuutta ja tukemaan kilpailukykyä monilla eri teollisuudenaloilla.
Mitä iC7-taajuusmuuttajat ovat?
Modulaariseen taajuusmuuttajatekniikkaan perustuva iC7-sarja sisältää tehostetun prosessointitehon omaavia ajureita sekä korkean tehokkuuden energiamuunnosalustan. Erittäin kompaktit taajuusmuuttajajärjestelmät säätelevät moottorin nopeutta ja vääntömomenttia suorituskyvyn parantamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Turvallisena taajuusmuuttaja-alustana, jossa on maailmanluokan laitteistopohjainen kyberturvallisuus, iC7-sarja sopii ihanteellisesti kaikille toimialoille, joissa turvallinen yhteys ja vankka luotettavuus ovat etusijalla.

Vertaansa vailla oleva suorituskyky
-
Äärimmäinen luotettavuus: Kieltäytymällä ulkoistamisesta voimme valvoa jokaista prosessia ja varmistaa, että kaikki taajuusmuuttajat testataan kuormitettuna. Taajuusmuuttajille, jotka tarjoavat äärimmäistä luotettavuutta ja täydellistä jäljitettävyyttä. Keskittyminen suunnittelun laatuun, älykkääseen valmistukseen ja ainutlaatuiseen laitteistopohjaiseen kyberturvallisuuteen varmistaa erinomaisen suorituskyvyn myös haastavissa ympäristöissä
-
Ylivoimainen suorituskyky: Tehosta järjestelmäsi suorituskykyä taajuusmuuttajilla, jotka tarjoavat suuren tarkkuuden ja tehokkaan momentin. Saat ensiluokkaista akselitehoa myös alhaisella nopeudella avoimessa tai suljetussa piirissä. Nopea käyttöönotto moottorin sovituksella pysähdyksissä.
-
Tulevaisuuden teknologia: Käytä yhtä taajuusmuuttajaa erilaisten moottorien ja järjestelmien optimoimiseen – näin saat joustavuuden hajauttaa älytoimintoja haluamallasi tavalla. Laajenna ja mukauta toiminnallisuutta järjestelmän elinkaaren aikana. iC7-taajuusmuuttajat ja tehonmuuttajat ovat helposti skaalautuvia ja suunniteltu tulevaisuuden teknologioita varten, joten voit jatkaa erottautumista kilpailukyvyllä teollisuudenalallasi myös tulevina vuosikymmeninä. Danfoss tarjoaa fmi-yhteensopivia simulaatiomalleja ja erilaisia digitaalisia työkaluja tukemaan tuotettasi sen koko käyttöiän ajan: järjestelmän suunnittelussa, käyttöönotossa, käytössä ja huoltovaiheissa
-
Monipuolisuus: iC7-sarjan sovelluskohtainen ohjelmisto takaa jokaisessa käyttökohteessa optimaalisimman käytön. Konfiguroi jokainen taajuusmuuttaja tarkasti tarpeisiisi. Skaalaa toiminnallisuutta moninaisilla optioilla. Jopa käyttö on joustavaa: yhdistä haluamaltasi laitteelta. iC7-taajuusmuuttajat ja -tehonmuuntimet ovat erittäin kompakteja, ja niissä on älykkäitä ominaisuuksia nopeaa asennusta ja huoltoa varten. Ne on helppo integroida tehtaiden ja alusten arkkitehtuureihin ja ohjausjärjestelmiin.
-
Älykkyys: Turvallinen teollisuuden IoT-valmius tukee erilaisia protokollia. Eri teollisuudenaloille suunnatut toiminnallisuudet tukevat erityistarpeitasi tarkasti ja osuvasti. Useiden integroitujen antureiden ansiosta iC7-taajuusmuuttaja toimii anturina, anturikeskittimenä tai ohjaimena. Se korvaa ulkoiset anturit ja jopa PLC:n, kun sovellusrajoitukset sen sallivat.
-
Energiatehokkuus: iC7-taajuusmuuttajat auttavat optimoimaan moottorin suorituskyvyn ja vähentämään energiankulutusta kaikilla aloilla
iC7-alustalla toimivat teollisuudenalat ja sovellukset

Puhaltimien taajuusmuuttajat varmistavat tehokkaan ja luotettavan toiminnan kriittisissä ja erittäin vähäharmonisissa HVAC-taajuusmuuttajissa. Ne asettavat uuden standardin harmonisten yliaaltojen suodatukselle, varmistavat puhtaat sähköverkot ja pidentävät laitteiden elinkaarta.

Taajuusmuuttajat ja tehonmuuntimet auttavat energiayhtiöitä tuottamaan ja käyttämään sähköenergiaa luotettavasti ja tehokkaasti. Ne minimoivat harmoniset virrat, jännitteen vääristymät ja varmistavat sähköverkon vaatimustenmukaisuuden.

Taajuusmuuntajilla ohjatut kuljettimet toimivat optimaalisella nopeudella parhaan tehokkuuden varmistamiseksi. Lukuisat integroidut anturit varmistavat akselin suuren vääntömomentin suorituskyvyn myös nollanopeudella ja toimivat ilman pulssianturia avoimessa piirissä.

Danfoss tarjoaa joustavia ohjausstrategioita sähkömoottoreille yhdistettynä energiatehokkuuteen, jotta ne toimivat luotettavasti ja tehokkaasti tiukkojen turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Älykkäät taajuusmuuttajat ja tehonmuuntimet propulsio- ja työntömoottoreihin tarjoavat tehokkuutta, kyberturvallisuutta ja kehitysnopeutta. Danfossin simulointityökalut pienentävät kustannuksia ja riskejä tuotteen elinkaaren aikana.

Pumppujen taajuusmuuttajia käytetään moottorien nopeuden säätämiseen monenlaisissa pumppu-, puhallin-, sekoitus- ja vedenpoistosovelluksissa parantamaan tehokkuutta, tuomaan lisäarvoa ja säästämään energiaa ja kustannuksia.
iC7 portfolio
iC7-sarja sisältää taajuusmuuttajia ja tehonmuuttajia, jotka on suunniteltu elintarvike- ja juomateollisuudelle, raskaalle teollisuudelle, meriteollisuudelle ja offshore-aluksille, sähköistykseen maalla ja merellä, sisäilman laatuun ja tunnelin ilmanvaihtoon sekä vedenhallintajärjestelmien pumppaukseen.

Tämän taajuusmuuttajan yhdistettävyyden, tietoturvan ja älykkyyden ansiosta voit hyödyntää teollisuuden IoT:n uusinta tekniikkaa.

Älykkäällä ja suurella vääntömomentilla varustetulla akselilla varustettu ultrakompakti taajuusmuuttaja tukee kaikkia meriteollisuuden sovelluksia.

Tehosta meriteollisuus- ja älyverkkosovelluksia, kuten energian varastointia, virransyöttöä maissa, lataamista ja elektrolyysia.

Seuraavan sukupolven taajuusmuuttaja pumpuille, suunniteltu huolellisesti veden- ja jätevedenkäsittelyyn.

Nauti vertaansa vailla olevasta suorituskyvystä ja luotettavuudesta, jotka tukevat sisäilman laatua ja talotekniikan hallintajärjestelmien tehokkuutta.
Key technology
iC7-sarjassa yhdistyvät kehittynyt taajuusmuuttaja- ja tehonmuuntotekniikka sekä integroitu älykkyys, jotka on suunniteltu parantamaan sovellusten ja järjestelmien luotettavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta. SIL3-tason toiminnallisen turvallisuuden vaatimustenmukaisuus ja ennakoivan huollon analytiikka ovat vain muutamia ominaisuuksista. Tutustu tarkemmin:
Tietoturva osana suunnittelua -taajuusmuuttajat
iC7-taajuusmuuttajat ja tehonmuuttajat sisältävät integroidun laitteistopohjaisen kyberturvallisuuden, yhdyskäytävätekniikan sekä pilvi- ja analytiikka-alustat teollisuuden IoT:lle. Kaikki nämä ominaisuudet auttavat suojaamaan järjestelmiäsi luvattomalta pääsyltä ja kyberuhkilta.
Esimerkkejä turvaominaisuuksista:
- Laitteistopohjainen suojaussiru
- Turvallinen laiteohjelmiston suojaus
- Salattu dataliikenne
Nämä ominaisuudet auttavat suojaamaan yhdistettyjä taajuusmuuttajajärjestelmiä ja tukevat turvallista ja luotettavaa toimintaa.

Huippuluokan älykkyys moottorin ohjauksessa
iC7-sarja integroi enemmän antureita ja tehostetun prosessointitehon tehokkaaseen ja tarkkaan moottorin ohjaukseen monissa eri sovelluksissa ja käyttöolosuhteissa.
Älykkääseen moottorin ohjaukseen kuuluvat:
- Suuri akseliteho myös alhaisilla nopeuksilla
- Avoimen piirin ja suljetun piirin ohjauksen tuki
- Nopea käyttöönotto induktio- ja synkronimoottoreille
- Automaattinen moottorin sovitus pysähdyksissä
Nämä ominaisuudet parantavat koneen suorituskykyä, vakautta ja tehokkuutta.

Vankka luotettavuus, laatu toiminnan ytimessä
Ennennäkemättömän kestävyyden varmistaminen vaativissakin ympäristöissä edellytti aloittamista puhtaalta pöydältä. Tuotekehitys- ja tuotantotiimimme suunnittelevat taajuusmuuttajia automatisoitua valmistusta varten vähentääkseen vikojen mahdollisuutta. Six Sigma -menetelmän käyttö pidentää niiden käyttöikää ja laatua, samoin kuin niiden testaaminen käyttämällä silmukkasimulointeja. "Fail fast" -filosofian ansiosta se johtaa ennennäkemättömään yksityiskohtien huomiointiin. Laatu ensin -lähestymistapa johtaa seuraavan tason suorituskykyyn ja luotettavuuteen – ympäristöstä riippumatta.

Electric motor systems represent a large share of global electricity use and carbon footprint, so technologies that reduce motor energy consumption contribute valuably to reaching global climate targets. Variable frequency drives (VFDs) such as products in the iC7 series optimize motor speed based on actual demand, reducing energy consumption typically by 40% while improving system performance and equipment lifetime.
What is a variable frequency drive (VFD)

FAQ
Mitä iC7-taajuusmuuttajat ovat?
iC7-sarja on Danfossin kehittyneiden taajuusmuuttajien ja tehonmuuntimien valikoima, joka on suunniteltu parantamaan moottorin ohjausta, energiatehokkuutta ja järjestelmän suorituskykyä laajassa valikoimassa sähkömoottorikäyttöisiä ja sähköistyssovelluksia.
Millä teollisuudenaloilla iC7-taajuusmuuttajia ja tehonmuuntimia käytetään?
iC7-taajuusmuuttajat ja tehonmuuntimet optimoivat sovelluksia teollisuudessa, merenkulussa, veden- ja jätevedenhallinnassa, ilmastoinnissa ja rakennusten ilmanvaihdossa, hybridienergiaratkaisuissa, energian varastoinnissa sekä vihreän vedyn elektrolyysissä, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme.
Mitkä ovat taajuusmuuttajien edut?
Taajuusmuuttajat parantavat energiatehokkuutta, vähentävät mekaanista rasitusta ja mahdollistavat sähkömoottorien tarkan ohjauksen.
Miten iC7-taajuusmuuttajat voivat parantaa energiatehokkuutta?
iC7-taajuusmuuttajat säätävät moottorin nopeutta järjestelmän todellisen tarpeen mukaan, mikä auttaa vähentämään tarpeetonta energiankulutusta.
Mitkä tuotteet sisältyvät iC7-sarjaan?
iC7-sarjan tuotteet:
Lisätuotteita tuodaan markkinoille valikoiman laajentuessa.
Miten voin optimoida luotettavuuden ja pidentää iC7-taajuusmuuttaja- ja tehonmuunninjärjestelmieni elinkaarta?
Tehokkain tapa maksimoida laitteistosi käyttöikä ja luotettavuus on ennakoiva huolto, ja DrivePro®-palvelumme on suunniteltu erityisesti auttamaan sinua tässä. Asiantuntijaohjattujen palvelujen, kuten ennaltaehkäisevän huollon ja elinkaariarviointien, avulla autamme tunnistamaan ja ratkaisemaan potentiaaliset ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat seisokkeja. DrivePro®-huollot parantavat suorituskykyä ja pidentävät järjestelmien elinkaarta.
Jotta voit tehdä tietoon perustuvia huoltopäätöksiä, tarvitset selkeää tietoa toimipaikkasi suorituskyvystä. DrivePro® 360Live asennettujen taajuusmuuttajien hallintaratkaisu tarjoaa tämän läpinäkyvyyden asennetuille taajuusmuuttajille. Danfossin asiantuntijat ja kumppanit voivat sitten auttaa sinua arvioimaan taajuusmuuttajien suorituskykyä ja käyttöolosuhteita ja luomaan räätälöidyn huoltosuunnitelman DrivePro®-valikoimasta.
Huomaa, että DrivePro®-huollon saatavuus voi vaihdella tuotteiden ja maantieteellisten alueiden mukaan.