Tarvitsetko huipputason moottorin ohjausta?
iC7-sarja mahdollistaa erittäin dynaamisten sovellusten ohjauksen helposti taajuusmuuttajalla, kiitos innovatiivisen ohjauksen ja tarkkuutta parantavien lisäantureiden.
Tarkkuus suurilla vääntömomenteilla avoimessa tai suljetussa piirissä ja salamannopea vaste – nopeudesta riippumatta. Parempi suorituskyky, pienemmät harmoniset virrat ja täysi yhteensopivuus – aina.


Nopea käyttöönotto
Automaattinen moottorin sovitus (AMA) pysähdyksissä yksinkertaistaa taajuusmuuttajan käyttöönottoa ja lyhentää siihen kuluvaa aikaa vaativissa sovelluksissa niin pulssianturilla tapahtuvassa ohjauksessa kuin ilman sitä. Monimutkaisia säätötoimia tai manuaalista säätöä ei tarvita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, ja moottorin keskeiset parametrit ovat tunnistettavissa ilman, että moottorin kuorma joudutaan kytkemään irti.

Ohjaus – juuri sellaisena kuin sen tarvitset
Voit mukauttaa ohjauksesi oman käyttökohteesi mukaan valitsemalla parhaiten sopivan integroidun sovellusohjelmiston. Kukin sovellus tarjoaa määrätyt ohjaustoiminnot, jotka ovat linjassa tietyn teollisuudenalan erityisvaatimusten kanssa.