Ratkaisut
Vesiliikenne lisääntyy, ja sillä on vaikutusta maailmanlaajuisiin kuljetuksiin, ruokaketjuun, kansalliseen puolustukseen ja jopa vapaa-aikaan. Maailmassa on yli 100 000 kauppalaivaa ja 25 000 laivaston alusta. Tällä hetkellä 80 % kaikesta rahdista kulkee satamien kautta, joten ne ovat maailman tärkeimpiä tukkutavarakeskuksia
Modernista laivasta löydät Danfossin laitteita vähentämässä energiakustannuksia ja päästöjä, niin konehuoneessa kuin muuallakin.
Kauppalaivoissa ja laivaston aluksissa risteilyaluksista rahtilaivoihin saadaan merkittäviä hyötyjä turvallisuudessa, nopeudessa, logistiikassa, tehokkuudessa sekä päästöjen minimoimisessa. Valitse Danfossin laajasta meriteollisuuden valikoimasta ratkaisut paloturvallisuuteen, käyttöveteen, moottorin toimintojen valvontaan sekä tarkkaan ja joustavaan tehomuunnoksen ohjaukseen laivassa ja maissa suoritettavien prosessien tarpeisiin.
Hyödyt laajasta valtameri-, meri-, järvi- ja jokilaiva-asiantuntemuksestamme niin rahti- ja matkustajalaivoissakin kuin aluksissa, jotka rakennetaan ja varustetaan merellä sijaitsevissa kohteissa, kuten tuulipuistoissa tai öljynporauslautoilla työskentelyä varten.

Intelligent VFDs and power converters give you efficiency, cyber security, and development speed for marine applications. Danfoss simulation tools reduce cost and risk in product service life.
Käyttösovellukset

Täydelliset palontorjuntajärjestelmät laivoihin ja offshore-käyttöön takaavat matkustajien ja miehistön parhaan mahdollisen turvallisuuden. Samalla ne suojaavat omaisuutta ja pitävät seisokit mahdollisimman lyhyinä.

Taajuusmuuttajaohjatulla pumpulla voidaan optimoida tuottavuus riippumatta ajan myötä muuttuvista olosuhteista ja vähentää kustannuksia.

Ruuvi-, mäntä- ja kierukkakompressorien muuttuva nopeudenohjaus mahdollistaa tyypillisesti 15 % pienemmän energiankulutuksen ja paremman hyötysuhdekertoimen osakuormilla.

Sähköpohjainen pääpropulsiojärjestelmä Danfossin suunnitellulla mahdollistaa tehokkaamman käytön ja suuremman vapauden laivansuunnittelussa.