丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。
所有的变体都有单一和冗余传感器类型,使完整的组合适合安全关键应用。
30多年来,丹佛斯一直为非公路行业的领先移动液压生产商提供可靠、强大、经济有效的传感器产品和技术服务。丹佛斯拥有完整的液压位置传感器产品体系,覆盖各类机器。因此,作为设备制造商,我们具有专业的可扩展性,以满足安全和环境法规。
霍尔效应技术(旋转和电线传感器程序)
MEMS技术(倾角计划)
单个或冗余
输出:CANopen, SAE J1939或比率测定
IP防护等级:IP67 - IP69K带母接头
让我们一起来看看在丹麦诺德堡我们的位置传感器正在应用开发中心进行测试。
播放视频
传感器外壳达到IP69K保护,确保不需要额外的环境保护。
工作温度从-40°C到+85°C确保高重复性,性能不变
所有传感器都是Plus+1®兼容
所有传感器都是Plus+1®兼容。通过简单直观的界面,该软件平台提供了与开发和服务工具的无缝集成,使产品更快地推向市场,同时更易于参数调整和软件更新。此外,实时远程访问可以保持实时数据更新。
了解更多
这些传感器能够检测从 ±15° 到 360° 的角度,例如踏板加速器、前或后转向、悬挂位置或座舱旋转。
丹佛斯 DST X800 拉线位置传感器专为确保为应用提供强大且高性能的解决方案而开发。起重机、伸缩臂叉装车或空中平台的稳定性控制通过拉线传感器进行控制,这些传感器可确定侧向支腿在不同位置的伸缩; 在相同的应用中,动臂上的拉线可能会导致机器倾覆。
丹佛斯倾角传感器专为确保为农业和建筑机械以及物料搬运设备等应用提供强大且高性能的解决方案而开发。这些传感器通常用于安全应用中,以便控制机器或其部分的角度,为工作人员开辟安全区域。
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
丹佛斯工业电机控制解决方案专为在极端条件下运行而设计,可提供精确控制、更高的工艺效率、更少的维护、更低的能耗和更低的总拥有成本 (TCO)。
为优化吊车和提升机性能,丹佛斯提供与能效有机结合的灵活控制策略,它们能够在严格的安全要求下运行。