高效、精准、可靠地完成现场作业
对于农业生产而言,机会稍纵即逝。因此,农户希望借助高弹性的机械高效、精准、可靠地完成现场作业,同时确保操作人员在路面上及路面外驾驶时的安全性和舒适度。
丹佛斯在设计机器时不会将每个机器功能当作独立的功能来对待。我们与您密切协作,针对您的整个车辆找出最好的解决方案 - 当然,还会最大程度地帮助购买机械的农户和承包商降低总体拥有成本。
借助我们选项齐全的标准模块化设计 PVG 阀块,能够让针对特定任务的机器作业功能设计变得更简单。丹佛斯 GPS 转向和 H1 传动系统可帮助您确保安全、平顺的驾驶和精准控制。我们的风扇驱动产品可为您的机器提供智能化、高能效的冷却,确保机器正常运行时间的最大化。
由传感器提供支持的智能 PLUS+1® 控制模块能够将整个机器系统无缝地整合到一起,实现关键功能的自动化和同步化,因此农户完全没必要去选择次等的解决方案。