需求千变万化。因此,您可以借助我们的模块化设计,它能够为您提供一流的灵活性,灵活解决林业作业中遇到的各种挑战。我们的转向、行走、作业与电子组件完美搭嵌在无缝定制化系统中,可提供市场领先的操作舒适度和机械作业效率,满足您在该方面的需求。
丹佛斯是您 H1 传动系统的合作伙伴,该系统可在恶劣的地形条件下确保最大化的可操控性,同时提供高效的风扇驱动,让您的系统即便进行数小时的重型作业也能时刻保持高效冷却。由于配备了我们的可调整泵和马达,因此可在作业的同时确保高精度的机器移动和定位。无论是在路面还是非路面工况,我们的转向装置均可确保完全、安全的控制。
这款市场上最具响应性的人机界面堪称“完美”。我们的高科技解决方案,包括踏板、手柄、显示器和传感器,均为实现精准控制而设计,而且所有这些组件均使用 PLUS+1® 移动电子件完美集成到了整体机器系统之中。借助丹佛斯远程信息处理解决方案,您可以时刻跟踪整个林业机械集群。