可靠而有效的过热度控制器
如要确保精确控制空调系统过热度,您需要一个可靠而有效的过热度控制器。我们的控制器将帮助您实现全程高能源效率和可靠运行。
这些过热度控制器安装简便、结构紧凑而且重量轻,并且适用于各种常用制冷剂。
我们的控制器适用于所有空调应用,可降低总成本并实现高效率。

特点和优势
过热度精确调节,直至可能的较低水平
蒸发器的优化充能
安装简便,运行可靠
紧凑型且轻重量设计
使用寿命长
可提供较大工作压力 (MOP)
安全功能和报警指示

革命性 ETS Colibri®
丹佛斯在电子膨胀阀的设计和生产领域已拥有超过 30 年历史,积累了丰厚经验知识,现在市场中推出了创新性的独特设计阀门 — ETS Colibri®。
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EKE 1A丹佛斯研制的灵活的预先编程 EKE 1 过热度控制器具备卓越软件控制性能,让您可完全根据自己的需求精确定制空调系统的性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EKE 1B丹佛斯研制的灵活的预先编程 EKE 1 过热度控制器具备卓越软件控制性能,让您可完全根据自己的需求精确定制空调系统的性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EKE 1C丹佛斯研制的灵活的预先编程 EKE 1 过热度控制器具备卓越软件控制性能,让您可完全根据自己的需求精确定制空调系统的性能。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ETS 电子膨胀阀ETS 电子膨胀阀适用于空调和制冷应用中,可精确控制喷入蒸发器的液体。阀门活塞和线性定位设计可充分保持气压平衡,在双流向提供双向流功能和电磁型密封关闭功能。ETS 阀门可兼容于丹佛斯和其他制造商提供的电子控制解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
空调和制冷压力传感器丹佛斯提供一系列压力传感器,AKS,针对食品零售制冷进行了优化,可确保精确的测量-安全且节能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
制冷温度传感器制冷温度传感器适用于空调内部应用,以及商业和工业制冷应用。Pt 1000 传感元件符合 DIN/IES 751 的 B 级要求,可确保温度信号的精准可靠,适用于调节、安全记录和数据记录。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
制冷压力开关和恒温器此系列压力开关和恒温器覆盖制冷和空调领域的大量应用。压力开关和恒温器分为两大类别: KP 用于标准用途,RT 用于重载用途。开关可以采用氟化制冷剂以及氨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
制冷压力传感器制冷压力传感器适用于商业空调以及商业和工业制冷应用。传感器为不锈钢材质,兼容于氟化制冷剂和天然制冷剂,采用激光焊接,无软密封,可长期确保其密封性。

软件