VACON® NXL 变频器的生命周期已达限制供应阶段,不再承接新订单。丹佛斯拥有广泛的低压变频器产品组合,可帮助您针对应用选择适合的变频器产品更换。
限制供应阶段: 进入限制供应阶段的变频器服务选项有限。 只要可获得材料,就能提供有限数量的备件、维护和维修服务。不提供新的服务合同。 只支持与客户签订的已有服务合同。
延续产品 VACON® 100 和 VACON® 20
VACON® 100 INDUSTRIAL 是可应用于多种工业应用的强力产品。电机控制元件使用方便、坚固耐用,可提升包括感应电机、永磁电机和同步磁阻电机在内的各型交流电机的可靠性和效率。
功率范围
208-240 V...0.55-90 kW
80-500 V...1.1-630 kW
525-690 V...5.5-800 kW
VACON 20 变频器集功能性与可能性为一体,可让机器控制上升到全新水平。内置 PLC 功能可让此产品适应每项任务,为用户节约成本。
功率范围
1 x 105-120 V.... 0.25-1.1 kW
1 x 208-240 V…...0.25-2.2 kW
3 x 208-240 V…...0.25-11 kW
3 x 380-480 V...0.37-18.5 kW
3 x 520-600 V. ..0.75-5.5 kW