• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

电源选件旨在确保变频器在需要高度注意电源质量的系统配置中发挥最佳可靠性和效率。

下载选件组合

  • 为额定功率高达 250 kW 的 VLT® 变频器优化谐波性能
  • 专利的技术可将主电源网络中的 THD 水平降低至 5–10% 以下
  • 非常适合工业自动化、高动态应用和安全装置
  • 线路电压和滤波电流:
    • 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
      * 通过并联实现更高的额定值。请参阅 AHF 005 或 AHF 010 设计指南,了解详情。
  • 机箱额定值:
    • IP20(提供 IP21/NEMA 1 升级套件)
    • IP00(需要强制冷却。IP00 设备不带风扇。在作为装置一部分的机柜中实施独立冷却措施)
  • VLT® Sine-wave Filter 可放置在变频器和电动机之间以提供正弦电动机相电压
  • 降低电动机绝缘压力
  • 降低电动机噪声
  • 降低轴承电流(尤其是在大型电动机中)
  • 降低电动机损失
  • 延长使用寿命
  • VLT® FC 系列设计外观
  • 线路电压和滤波电流:
    • 3 x 200 – 690 V, 2.5 – 800 A*
      * 为获得更高的额定功率,可结合使用多个模块。
  • 机箱额定值:
    • IP00 和 IP20 墙面安装机箱,额定值不超过 75 A (500 V) 或 45 A (690 V)
    • IP23 落地式安装机箱,规格大小为 115 A (500 V) 或 76 A (690 V)及以上
    • IP54 墙式安装和落地式安装机箱,规格大小至 4.5 A、10 A、22 A (690 V)
  • 降低电动机端子侧相间电压的 dU/dt 值
  • 置于变频器与电动机之间以清除非常快的电压变化
  • 电动机端子相间电压仍呈脉冲状,但其 dU/dt 值降低
  • 降低了电动机的绝缘压力,建议在装有旧电动机、腐蚀性环境或会导致直流回路电压升高的频繁制动的应用中使用。
  • VLT® FC 系列设计外观
  • 线路电压和滤波电流:
    • 3 x 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * 为获得更高的额定功率,可结合使用多个模块。
  • 机箱额定值:
    • IP00 和 IP20/23 机箱,适用于整个功率范围
    • IP54 机箱,适用于 177 A 及以下电流
  • 置于变频器与电动机之间
  • 这些滤波器是纳米晶磁芯,可减少电动机电缆(屏蔽或非屏蔽)中的高频噪声,还可降低电动机中的轴承电流
  • 延长电动机轴承使用寿命
  • 可与 dU/dt 和正弦波滤波器结合使用
  • 减轻了电动机电缆的辐射
  • 减轻了电磁干扰
  • 易于安装 – 无需调节
  • 椭圆形 – 可安装在变频器机箱或电机端子盒内
  • 线路电压和滤波电流:

    • 3 x 380-690 V........... 10-480 A
  • 在制动过程中产生的能量被制动电阻吸收,从而避免电子元件升温
  • 经过优化,支持 FC 系列和通用版本进行水平和垂直运动应用
  • 内置温控开关
  • 水平和垂直安装版本
  • 一系列可垂直安装的设备均经过 UL 认证
  • 功率规格:
    • 精确电气匹配 VLT® 变频器 FC 102、FC 202、FC 301、FC 302 的每种功率规格
  • 机箱额定值:
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
  • 可确保负载共享应用中的电流平衡,其中多个变频器整流器的直流侧连接在一起
  • 使用负载共享的应用的 UL 识别
  • 在设计负载共享应用时,特别注意不同的规格和预冲放电路
  • 对于与负载共享应用有关的技术咨询,我们建议您联系 Danfoss 应用支持部门
  • 与以下产品兼容:
    • VLT® AutomationDrive、VLT® AQUA Drive 和 VLT® HVAC Drive
    • 50 Hz 或 60 Hz 市电电源