丹佛斯原厂备件就在您身边
使用 DrivePro® Spare Parts,确保配备 Danfoss Drives 的原厂备件,最大限度地延长正常运行时间,并在变频器的整个生命周期内保持最佳性能。
如何订购 DrivePro® Spare Parts
通过 DrivePro® Spare Parts,确知手头有合适的备件,可方便地对变频器进行维修和维护,让您安心无忧。
为了确保获得合适的备件,我们还建议您购买维护和维修套件作为备用,以便在需要时获得合适的备件。维修备件包的内容旨在确保维修时可以立即获得所需的合适备件组。
为了帮助您为计划维护做好准备,我们的个性化维护包提供了一整套易于自然磨损的组件(如冷却风扇或电容器)。
工作原理
特点和优势
-
丹佛斯原厂备件就在您身边
- 最大限度地延长正常运行时间并提高可持续性
- 全球最可靠的变频器组件,通过了 TS 16949 认证
- 100% 兼容性和耐久性
- 对于其他设备的最佳保护
-
交付时总是提供最新硬件和软件版本
- 以最佳效率运行
- 节省单独软件更新的时间
-
通过定制的备件组合在合适的时间提供合适的备件
- 避免紧急变频器支持的非预期成本
- 节省停机情况下的宝贵时间
- 仅就所需产品支付费用
-
备件套装符合维护计划
- 节省计划维护的时间和成本
DrivePro® Spare Parts 套装

按照您的变频器量身定制的一套推荐使用的优化部件。该套件中的组件是根据丹佛斯多年来收集的服务数据进行选择的,预计可涵盖至少 50% 的维修要求。不仅可确保最长的运行时间,而且可避免因备件短缺造成停产。

一套推荐用于紧急维修时所使用特定变频器的必备备件。该套件中的组件是根据丹佛斯多年来收集的服务数据进行选择的,预计可涵盖至少 80% 的维修要求。使用此套件,DrivePro® 服务工程师只需上门一次便可完成对设备的维修。

由一整套适用于特定类型设备的风扇备件或电容器组成,主要用作日常维护的辅助设备。该套件可帮助您完成对丹佛斯变频器系统的定期维护计划。
常见问题
DrivePro® Spare Parts 服务涵盖哪些产品?

延长变频器的使用寿命
DrivePro® 生命周期服务旨在变频器的不同生命周期阶段为您的业务提供支持。
从安装、使用到生命周期结束,您的变频器将会得到妥善保养,并以最佳性能运行,让您安心无忧。

涵盖整个生命周期的 DrivePro® 服务
丹佛斯变频器的生命周期分为四个阶段:新机销售阶段、在售活跃阶段、逐步退市阶段和完全退市阶段。在其中每个阶段都提供不同的 DrivePro® 服务。
了解所有服务

循环利用是 DrivePro® DNA 的核心
通过量身定制的生命周期服务延长变频器的使用寿命。这可以通过维修、维护和重复使用产品和零部件(也称为产品循环利用)来减少浪费和原材料消耗。
了解有关循环利用的更多信息
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资料单 | DrivePro Spare Parts - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 25 9月, 2024 | 620.1 KB |