通过快速更换减少代价高昂的停机时间
没有时间可浪费时,可通过替代维修的快速方案来保持正常运行。如果变频器出现故障,则 DrivePro® Exchange 服务可将任何变频器快速更换为同一类型的新变频器,确保生产延迟尽可能短。
如何订购 DrivePro® Exchange
避免成本高昂的生产停止
依赖快速交付替换变频器,避免维修导致的成本和停机。确保无缝更换,缩短运行不理想或停机的时间。
使用 DrivePro® Exchange,可获得具有相同尺寸、功率、性能和软件或配置更高的替换件,实现最佳性能匹配。
从安装、使用到生命周期结束,您的变频器将会得到妥善保养,并以最佳性能运行,让您安心无忧。
工作原理
特点和优势
-
利用备选解决方案在时间紧迫时加快维修
- 变频器发生故障时获取最快速、最具性价比的解决方案
-
订购后 24 小时发出替换变频器
- 向现场快速交付替换变频器
- 防止生产线停机时间过长
-
确保最佳尺寸匹配,实现快速安装
- 避免由于更换期间无法使用工艺而导致切换损失
-
替换变频器的功率、性能和软件等同于或优于故障变频器
- 由于最佳性能匹配实现持续可靠性
常见问题
DrivePro® Exchange 服务涵盖哪些产品?
DrivePro® Exchange 和 DrivePro® Retrofit 服务之间的区别是什么?
通过 DrivePro® Exchange,将始终使用相同类型的产品更换变频器。
通过 DrivePro® Retrofit,我们将始终使用处于生命周期的新机销售阶段和在售活跃阶段的后续产品或变频器产品组合中的最佳替代产品来替换相关变频器。

延长变频器的使用寿命
DrivePro® 生命周期服务旨在变频器的不同生命周期阶段为您的业务提供支持。
从安装、使用到生命周期结束,您的变频器将会得到妥善保养,并以最佳性能运行,让您安心无忧。

涵盖整个生命周期的 DrivePro® 服务
丹佛斯变频器的生命周期分为四个阶段:新机销售阶段、在售活跃阶段、逐步退市阶段和完全退市阶段。在其中每个阶段都提供不同的 DrivePro® 服务。
了解所有服务

循环利用是 DrivePro® DNA 的核心
通过量身定制的生命周期服务延长变频器的使用寿命。这可以通过维修、维护和重复使用产品和零部件(也称为产品循环利用)来减少浪费和原材料消耗。
了解有关循环利用的更多信息
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资料单 | DrivePro Exchange - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 25 9月, 2024 | 610.7 KB |