当今机器中的先进技术可以帮助客户最大程度提高效率。 MultiAxis-Steer™ 是丹佛斯的全轮电液转向子系统解决方案,让操作人员处于多功能机械领域前沿地位,为 OEM 提供了易于安装的解决方案。
播放视频
MultiAxis-Steer™ 全轮转向子系统符合 SIL2 规定,允许独立控制车辆转向系统的前后轴。 优化安全性、性能和操作舒适性。 电液机动性减少了将车辆对准正确位置所需时间。 让操作人员可以在操作过程中动态改变转向行为,在行驶期间快速平稳向不同转向模式过渡。
我们的 MultiAxis-Steer™ 系统利用 EHi 转向阀和集成 TÜV 认证的 PVED-CLS 控制器来监控和管理后轴的运动安全。 独立且与当前所有前轴兼容。
OEM
操作人员
在机器中集成丹佛斯 MultiAxis-Steer™ 解决方案,操作人员便拥有了新的机器控制方法。 例如,喷雾机操作人员可以消除后轮的车辙,减少车辆的占地面积,以最大限度地提高作物产量。 轮式装载机和伸缩臂叉车的操作人员可以将操纵吊臂越过篱笆线,更高效地饲养牲畜。 在道路建设应用中,全轮转向可最大程度减少压实机操作人员需要通过的次数,从而减少燃料用量和排放量。 此外还可提高生产效率,无需额外购买其他机器。
如需寻找合适的全轮转向解决方案,请访问我们的任何一个全球应用开发中心,与我们联系。 使用各种实际测试条件,我们的工程师将与您合作。 他们将针对您的特定应用,帮助您测试、优化和实施最佳全轮转向解决方案。
丹佛斯转向子系统解决方案综合概述,其中包含对关键应用的深刻见解。
了解转向产品组合电子书
使用全套信息和工具,丹佛斯可帮助您设计和配置电液转向系统。
访问我们的知识中心
通过 TÜV 认证的 EHi 转向阀——SIL 2 安全等级。 性能级别 D,适用于快速转向、自动导航、GPS 转向、四轮转向、手柄转向和迷你方向盘等应用。
丹佛斯 DST X510 和 DST X520 旋转位置传感器专为移动液压应用(例如农业、建筑和物料搬运设备)而设计。
我们的显示器在白天任何时间均可提供极佳的屏幕可视性。 这有助于保持生产效率和信息水平。
HMR CAN Rotary 通过直观的按钮控制实现高效的屏幕导航和机器功能操作——将操作舒适性和设备现代化水平提升至新的高度。