丹佛斯已经使牵引力控制进展成为了我们超前设计使命的一部分。这个许诺让我们进一步了解了牵引力控制技术,使我们能够为您提供制造使机器具有竞争优势的高级牵引控制所需的产品和解决方案。
在非路面应用中,车辆时常遭遇有不同程度摩擦力的地形。当作业条件潮湿、泥泞或冰冷时,设备操作人员需要相信他们有适当的牵引力控制来完成作业,并保证他们在车辆内的人身安全。
车辆的车轮不会经常在同一类型的路面上行走。当这种情况发生时,适当的牵引控制技术可以帮助控制车轮速度和防止机器打滑。
丹佛斯如何应对这个挑战的一个例子是,通过 H1 泵驱动液压系统并在每个轮边配备 H1 马达。当车轮速度传感器检测到低牵引工况时,丹佛斯的微控制器将会独立地控制每个马达的排量。作用到每个车轮上的力会与车轮当前的地面接触情况所能维持的力相匹配。如此一来,便可减少地面损坏,并确保机器遇到的地面条件所允许的最大牵引力。这种情况可以在丹佛斯应用开发中心利用各种真实测试条件,针对特定需要进行测试和改善。
当车轮在不同地表行驶时,适当的牵引力控制技术可以帮助控制车轮速度并防止打滑——从而优化操作人员安全性和机器性能。
播放视频
在非路面应用中,地形条件时常不可预测…但是机器性能则不一定。
即将推出...