收获粮食、建设基础设施以及连接我们赖以生存的技术,需要创新的解决方案。行走技术方面的进步将推动我们实现这些目标。丹佛斯能够与您合作,设计和实施静液压驱动解决方案,为操作人员提供更易于操纵控制的机器,从而使其能够为您的客户带来更多利润。
相比机械驱动系统之下,静液压驱动系统可以帮助做出即时反应、平稳调整转速和转矩,以及区别于竞争对手所需的精准控制。丹佛斯能够为您提供预先设计的、可据设备自定义的解决方案,或者根据您的独特需求,帮助您设计一个全新的解决方案。
一些最常见的解决方案可以在我们的行走应用程序库(PAL)中找到,这是一个收集针对行走应用约有 80 个软件功能模块的库。使用 PAL,您的开发团队可以专注于系统配置,以及调整解决方案,以达到与您的独特需求最佳匹配,而不用从头编写软件。
自动控制
最佳功率控制
制动
驱动模式
双边驱动应用
牵引控制
丹佛斯工程师拥有驱动功能知识和专业知识,帮助您为您的应用选择正确的解决方案。我们能帮助您开发智能车辆传动系统,以简化车辆操作,从而提高操作人员舒适感与整体生产效率。查看我们是如何做到的。
播放视频
代之从头编写软件,您的开发团队可以更专注于系统配置,以及精细调整解决方案,以达到与您的独特需求最佳匹配。
即将推出...
有关更多信息,请联系我们。