丹佛斯行走应用程序库(PAL)是一个收集针对行走应用程序的功能模块的库。借助丹佛斯 PLUS+1® 和 PAL,您可以为移动机械开发完整的行走系统,或将任何 PAL 功能模块集成到现有的行走系统中 - 无论采用何种的系统配置或硬件。
代之从头编写软件,您的开发团队可以更专注于系统配置,以及精细调整解决方案,以达到与您的独特需求最佳匹配。
播放视频
PAL 不仅能够确保一流的机器性能,为您提供竞争优势,还能够显著缩短开发时间,让您的应用程序更快上市。
PAL 可以帮助您应对各式挑战,例如,静液压核心功能、节约燃料、防熄火、发动机超速、防抱死控制等。拥有能够投入现存系统的可靠、高质量的软件模块,能够在支持整个开发流程的同时,减少 50% 或更多的开发时间。
如果您选择 PAL,您不只是简单获得了行业领先的软件解决方案,您还获得了仅丹佛斯能提供的专业知识和支持。不论您是想要与丹佛斯工程师合作应对特殊挑战,或只是想要专业支持带来的信心与安全感,丹佛斯都能带给您。
即将推出...