由于在传动系、泵和马达方面的进步,如今的机器功能愈加丰富且运作高效。丹佛斯在完善双边驱动解决方案方面处于领先。这些能够将它们组成成一个整体: 实现对设备的精确控制、减少操作人员疲劳、产生更高生产率。
丹佛斯为几乎所有双边驱动机器提供解决方案——大型或小型。我们提供所需的软件解决方案,您可以在在PLUS+1® GUIDE 系统中以集成化应用模块的形式将其调用 您可以根据确切需要,对它们进行定制——包括提供从激进到平稳的双边驱动控制的多模型解决方案。
PLUS+1® GUIDE 系统提供的编程功能非常直接、直观。该系统可令您的机器快速、轻松地实现一流的操作人员双通道控制这一市场优势。我们的应用库会不断通过在全球各地丹佛斯应用开发中心开发的双通道解决方案进行更新。调用我们的深度编程数据库中模块化程序进行您的系统设计,相比您亲自开发这些解决方案,可帮助节省大量的时间和成本。如此一来,我们便拥有了一项非常具有竞争力的优势。
在非路面应用中采用双边驱动的车辆,更优、更精确的直线航迹控制会帮助改善机器性能和效率。
播放视频
即将推出...