世界正在对制造商提出更高要求,要求他们利用更少的资源获得最大效率。丹佛斯正在通过设计更加智能的方式实现这一要求,以管理液压元件和柴油发动机的能耗。实际案例: 丹佛斯最佳控制点 (BPC) 软件。
这种独特的解决方案通过不断调整动力传动系统组件(包括柴油机、静液压传动、液压泵和马达)的操作参数来发挥作用,从而保持最佳效率。这可确保更加智能、高效的运行。
在我们的 BPC 系统中,当踩下驱动踏板时,软件即时调整发动机转速和液压传动,以便以最优效率提高至所需的车辆速度。只要车辆运行,系统就会持续管理发动机和传动系统的功率,以保持该效率。此外,该自动功率管理系统通过减少发动机噪音、减少排放量、减少振动或冲击,改善了操作者的体验。并且在下坡时控制到最佳车速。
在丹佛斯应用开发中心的测试条件下,我们在使用 BPC 系统时提升了 40% 的燃油效率。在现场,客户指出效率提高了多达 25%。无论机器上坡还是下坡,都是在承受重负荷或需要精确操作,BPC 通过智能地管理动力传动系统的功率,从而减少燃料消耗,轻松地提供功率并提高安全性。
了解位于丹麦诺德堡丹佛斯应用开发中心的 最佳功率控制 实施情况。
播放视频
即将推出...